Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

물로 보호되는 헤리티지 선박이에요

무엇과도 바꿀 수 없는 물건들로 가득한 박물관에 있는 20세기 목조 트레이닝 선박을 어떻게 보호해요?물으로요.밀라노에서는 눈에 잘 띄지 않는 고압 물안개 화재 진압 기술이 이탈리아의 가장 귀중한 유산 중 하나를 외관이나 방문객이 경험하는 방식을 바꾸지 않고도 안전하게 지킬 수 있어요.

무엇과도 바꿀 수 없는 해양 장인 정신 지키기

밀라노 국립 과학기술 박물관 레오나르도 다 빈치에 전시된 예전에 훈련선이었던 에베 스쿠너는 특별한 보호가 필요한 독특한 문화 유물이에요.소방 엔지니어링 전문가인 젠슨 휴즈가 실시한 위험 평가 결과 전기적 결함처럼 단순한 원인으로 불이 붙으면 소방대가 현장에 있을 수 있는 속도보다 빠르게 발전할 수 있다고 했어요.이로 인해 전용 소방 시스템이 필요하다는 사실이 강조됐어요.

흔적 없는 보호

화재 진압 레퍼런스 레오나르도 다 빈치 박물관

잘 어울리도록 디자인되었대용

가볍고 지름이 작은 배관 덕분에 시노릭스 고압 워터 미스트 시스템이 좁은 통로에도 들어갈 수 있었어요.눈에 띄지 않게 설치해서 주변 환경과 자연스럽게 조화를 이루고 방문객들은 거의 눈에 띄지 않아요.

화재 진압 레퍼런스 레오나르도 다 빈치 박물관

물이요, 지능적으로 사용됐대요

지능적인 물 사용은 두 가지 방법으로 보호를 해요. 닫힌 노즐은 자동으로 불을 진압하고 별도의 열린 노즐은 나무에 부드럽게 가습을 주어 수분 균형을 유지해요.

화재 진압 레퍼런스 레오나르도 다 빈치 박물관

검증된 기술이죠

Ebe에 설치된 Sinorix 시스템은 실제 화재 테스트에서 훈련 선박이 나타내는 위험 프로파일과 일치하여 성공적으로 검증됐어요.

표준 요구 사항을 넘어서는 보호

문화유산을 보호하는 것은 그 구체적인 위험을 이해하는 것에서 시작돼요.

Ebe의 경우 Jensen Hughes가 성능 기반 화재 안전 접근 방식을 사용하여 구체적인 화재 위험을 식별하고 보호 요구 사항을 정의했어요.Siemens는 이 문제를 해결하는 데 필요한 유연한 시노릭스 고압 워터 미스트 기술을 제공했어요.그들은 함께 박물관 환경을 존중하면서 선박을 보호하는 맞춤형 솔루션을 개발했어요.Siemens의 테스트 및 승인 책임자인 Henrik Bygbjerg가 설명하듯이, “화재 예방 전략은 단일 표준에 의존할 수 없으며 각 프로젝트마다 고유한 응용 분야별 고려 사항이 필요할 수 있습니다.”

화재 진압 레퍼런스 레오나르도 다 빈치 러더 하우스 박물관
화재 진압 레퍼런스 레오나르도 다 빈치 박물관 사이드뷰

보호와 보존 올인원 시스템이에요

시노릭스 고압 미분무 시스템은 비상 시 보호 기능만 제공하는 것이 아니라 일 년 내내 Ebe를 보존하는 데 도움이 돼요.전구 없는 개방형 노즐은 선박 내부의 주기적인 수동 가습을 처리하여 선박의 나무 구조물이 노화되지 않도록 보호해요.온도 감지 전구가 달린 폐쇄형 노즐이 선실 양쪽과 외부에 설치되면 완전 자동 화재 진압이 가능해요.그리고 각 노즐의 전구가 독립적으로 작동하기 때문에 점화 지점에 가장 가까운 전구만 작동해요.이렇게 하면 방 전체가 침수되는 대신 화재 진압을 목표로 할 수 있어요.

확장 가능한 보호 설계

이 프로젝트는 총체적 화재 진압 솔루션이 어떻게 생명 안전, 재산 보호, 비즈니스 연속성, 지속 가능성을 지원함으로써 기존의 화재 예방 표준을 넘어서는 가치를 제공할 수 있는지 보여줘요.시노릭스 고압 워터 미스트 시스템은 미래의 확장성을 염두에 두고 설계되었어요. 그래서 박물관에 박물관 전체 거주자에게도 보호 범위를 확대할 수 있는 옵션을 줬어요.

유리 출입문에 굵은 검은색 이탈리아 글자가 새겨져 있어요.