Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
고객 성공사례

인포매니아 D4 데이터센터의 지속 가능한 열 회수

제네바에서는 디지털 인프라가 지역 사회의 자산이 돼요. D4는 서버에서 발생하는 열을 회수하여 지역 난방 네트워크에 공급해서 겨울에 약 6천 가구의 가정을 난방해요.Siemens는 대규모 에너지 재사용을 위한 배전 중추를 제공해요.

제네바에 있는 지속 가능한 데이터 센터예요

인포매니악은 라 비스토켓 협동조합, 제네바 서비스 산업 (SIG) 과 함께 제네바에 D4 데이터 센터를 개발했어요.공원 아래 지하에 지어진 이 시설은 고밀도 컴퓨팅과 지속 가능한 도시 에너지 개념을 결합했어요.D4는 서버의 과도한 열을 거부하는 대신 그것을 포착하여 제네바의 지역 난방 네트워크로 공급하여 약 6,000가구에 난방과 온수를 공급해요.이 프로젝트는 탄력적인 IT 인프라와 에너지 효율적인 운영, 지속 가능한 도시 통합을 결합해요.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

서버 폐열을 커뮤니티 자원으로 전환해요

D4는 IT 운영에서 생성된 에너지를 재사용하는 폐쇄형 루프 열 회수 시스템을 작동해요.서버, 인버터, 냉각 인프라에서 소비되는 모든 전기는 결국 약 40~45°C의 열로 변환돼요. 이 열은 공기-물 열교환기를 통해 전달되고 열 펌프로 업그레이드된 후 제네바 지역 난방 네트워크로 공급돼요.약 28°C의 냉각수는 데이터 센터로 반환되어 서버 온도를 조절하므로 기존 에어컨이 필요 없어요.시스템은 물 소비 없이 작동하고 전적으로 재생 가능한 수력 에너지와 태양 에너지로 구동돼요.

지속 가능성 성과 측정

D4는 약 10,000대의 서버를 운영하며 소비되는 에너지의 95% 를 열로 재사용해요.1.7MW의 재생 에너지로 겨울에는 에너지 효율적인 가정 6,000가구, 여름에는 매일 5분 샤워 20,000가구에 열을 공급할 수 있어요. 천연 가스에 비해 연간 최대 3,600톤의 CO₂ 배출량을 줄일 수 있어요.

1.09번대용 평균 순수해요

0.95 평균 ERF

1,7 메가와트 총 사용 열 출력량

탄력적인 전력 분배를 기반으로 해요

D4의 에너지 재사용 개념은 디지털 인프라의 지속적이고 안정적인 운영에 달려 있어요.고가용성 요구 사항을 지원하기 위해 인포매니악은 주요 시스템에 Siemens 배전 기술을 기반으로 하는 이중 전기 아키텍처를 구현했어요.

  • 시바콘 S4 스위치보드 주 전원 분배 시스템용이에요.
  • 센트론 3WA/3VA 서킷 브레이커 그리드, UPS, 백업 발전기 간의 원활한 전환을 위해
  • 시바콘 8PS 부스바 트렁킹 에너지 손실을 최소화하면서 효율적인 동력 전달을 위해

중복 중전압 공급 장치, 이중 UPS 시스템, 백업 생성과 함께 인프라는 중단 없는 데이터 센터 운영과 안정적인 시스템 성능에 필요한 전기적 복원력을 제공해요.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
오늘날 기후 비상사태에 대비해 PUE로는 더 이상 충분하지 않아요.ERE, ERF 같은 새로운 지표도 고려해야 해요.디지털 인프라는 단순한 전기 소비자가 아니라 에너지 전환의 원동력이 되어야 해요.
보리스 지겐탈러, 인포매니악 설립자 겸 CSO

PUE를 넘어서는 디지털 인프라를 위한 순환 청사진이에요

D4는 탄력적인 전기 인프라, 재생 에너지, 열 회수가 어떻게 함께 작용하여 주변 지역 사회에 환원하는 보다 지속 가능한 디지털 인프라 모델을 만들 수 있는지 보여줘요.

기존의 효율성 지표 외에도, 이 프로젝트는 데이터 센터가 매우 안정적인 운영을 유지하면서 소비하는 에너지를 더 잘 사용할 수 있다는 것을 증명했어요.더 많은 채택을 장려하기 위해 인포매니악은 E4S 프로그램의 일환으로 EPFL, IMD, 로잔 대학교와 함께 D4 개념을 오픈 소스 프로젝트로 발표했어요. d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20