Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
IBC 쿠어 프로젝트

거의 실시간 모니터링이 가능한 미래형 그리드

에너지 전환에는 디지털 전환이 필요해요.더 많은 분산형 에너지 자원, 더 높은 부하, 안정성이 필요한 상황에서 IBC Chur는 완전한 그리드 투명성을 위해 안전한 데이터 중심의 Siemens 기술을 사용해요. 즉, 저전압 전력망의 미래에 대비하고 40,000명의 사람들에게 안정적인 전력을 보장해요.

데이터에 의해 주도되세요.

투명성과 그리드 용량

IBC Energie Wasser Chur는 스마트 퓨즈, 센서, Siemens Electrification X로 그리드를 혁신하여 연중무휴 24시간 투명성, 빠른 오류 감지, 간편한 통합을 지원하여 더 안정적이고 미래에 대비한 에너지 네트워크를 위한 확장 가능한 기반을 구축했어요.

IBC 에너지 워터 쿠어

데이터로 구동: 쿠어 저전압 그리드의 가용성과 신뢰성

스마트한 그리드를 만드는 데 비용이 많이 들 필요는 없어요.IBC는 통합하기 쉬운 하드웨어와 소프트웨어를 결합했어요.앞으로 2년 동안 변압기 스테이션과 배전 캐비닛에 센트론 3NA6 COM NH 퓨즈와 SICAM EGS 센서가 장착될 거예요.Electrification X IoT Suite는 보안 그리드 데이터를 KPI 기반 인사이트로 전환하여 피크 로드를 조기에 감지하고 표적화된 대응책, 효율적인 투자 계획을 가능하게 해요.
지속적인 모니터링과 자동 경보는 신뢰할 수 있고 미래에 대비한 사이버 보안 전원 공급 장치의 신뢰성을 높이고, 다운타임을 줄이고, 유지 관리 효율성을 개선해요.

주요 수치

연중무휴 투명도

200개의 변압기 스테이션과 290개의 배전 캐비닛에

+30% 그리드 용량

데이터 기반 인사이트를 통해

4만 사람들

안정적인 전력 공급

2040년까지 기후 중립을

보이지 않는 것을 보이게 하기

chur-infographic-illustration-no-text-mhero-1280x720

스마트 그리드는 숨길 게 없어요

2040년까지 스위스 쿠어는 기후 중립을 목표로 해요.오늘날 전기의 약 88% 가 이미 재생 가능한 에너지원에서 나오고 있어요.나머지 12% 를 해결하기 위해 지역 공공기관인 IBC Energie Wasser Chur는 스마트 퓨즈, 그리드 센서, Electrification X를 사용해 완전한 그리드 투명성을 확보하고 도시를 기후 목표에 한 걸음 더 다가가게 해요.

쿠어는 2040년까지 기후 중립 에너지를 목표로 삼고 있대요.

2040년까지 쿠어는 에너지 분야에서 기후 중립 도시가 되는 것을 목표로 해요.

프로젝트 하이라이트

2040년 기후 중립

2040년까지 스위스 쿠어는 기후 중립을 목표로 해요.

290 유통 캐비닛

지능형 센서 탑재.

200 트랜스포머 스테이션

프로젝트 중에 업그레이드했어요.