Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

그리드 확장의 지름길로 가고 있어요.

네덜란드에서는 에너지 수요 증가와 전력망 혼잡으로 대규모 전력망 확장이 필요해요.용량이 제한되면 가정, 기업, 재생 가능 프로젝트의 연결 속도가 느려져요.Enexis와 Siemens는 용량을 늘리고, 복잡성을 줄이고, 그리드 확장을 가속화하기 위해 변전소 배치를 표준화하고 있어요.

야심찬 목표들

에넥시스의 과제는 더 많은 변전소를 건설하는 것뿐만 아니라 리드 타임을 줄이고 프로젝트 복잡성을 낮추고 신뢰성을 높이는 것이었어요.표준화된 접근 방식이 네덜란드 그리드 전반으로 롤아웃을 확장하는 열쇠가 됐어요.

키비주얼 - 블루 GIS 제품군

F가스 무첨가 절연으로 안정적인 에너지 분배

전력 엔지니어와 그리드 운영자는 F-가스 프리 스위치기어와 디지털 그리드 모니터링을 위해 블루 GIS를 사용해요.

프로젝트 하이라이트

800 변전소

8년 이상 계획했어요.

10x 늘리세요

배포 능력 중이에요.

1 주

설치에서 운영까지.

0 F-가스들

블루 GIS 기술 덕분이에요.

에너지 전환을 위해서는 수요보다 빠르게 성장할 수 있는 전력망이 필요해요.이 표준화된 솔루션을 통해 우리는 에넥시스가 F-가스 프리 절연 기술을 사용하고 높은 신뢰성을 유지하면서 더 빠르게 용량을 배치할 수 있도록 도와줘요.” — 조앤 메이붐 켐후트, 지멘스 네델란드 매니징 디렉터
조앤 메이붐-펀하우트, Managing Director, 지멘스 네덜란드
에넥시스 엔엑스플러스 C 24예요.

규모에 맞게 제작된 표준화된 모델이에요.

에넥시스는 완전히 사전 조립되고 테스트를 거친 변전소 스키드를 기반으로 표준화된 개념을 도입했어요.이 접근 방식은 엔지니어링과 설치의 복잡성을 줄임으로써 신뢰성을 유지하면서 그리드 전체에 더 빠르고 반복 가능하게 배포할 수 있어요.솔루션의 핵심에는 최대 24kV의 1차 배전망용으로 설계된 지멘스의 NXPLUS C 24 — 블루 GIS가 있어요.지멘스 블루 GIS 포트폴리오의 일부인 이 제품은 검증된 진공 스위칭 기술과 가스 절연 개폐기의 장점을 결합하여 강력하고 확장 가능한 배포 모델을 지원해요.

그리드 확장에 적합한 성능

이 시스템은 정격 25kA/3초, 2500A 버스바 전류, 2000A 피더 전류로 까다로운 그리드 애플리케이션에 강력한 성능을 제공해요.이런 스키드 솔루션에 통합되면 에넥시스가 설치와 시운전을 가속화하는 동시에 그리드 확장을 위한 반복 가능한 기반을 만들 수 있어요.NXPLUS C 24 — blue GIS는 F-가스 없는 청정 공기 절연 기술을 사용해서 성능이나 신뢰성 저하 없이 F-가스 없는 중전압 분배를 가능하게 해요.장치는 하루 안에 설치하고 시운전할 수 있어요.추가 기능으로는 유지 보수가 필요 없는 컴팩트한 디자인과 통합된 디지털 제어가 있어서 대량 배포에 적합한 솔루션이에요.

에넥시스 크레인 1280x720픽셀
Siemens와 협력하고 표준화된 접근 방식을 사용함으로써 우리는 더 빠르게 구축하고 더 많은 고객을 연결할 수 있어요.이는 가정, 기업, 재생 에너지 프로젝트를 연결하는 데 필요한 전력망 용량을 확장하는 데 필수예요.
한 슬루트웨그, COO, 에넥시스

운영상의 이점 한 눈에

아이콘 라우터

더 빠른 확장

표준화된 배포 모델을 통해 그리드 롤아웃을 가속화해요.

아이콘 이벤트

더 짧아진 타임라인

납품에서 시운전까지 프로젝트 기간을 줄여요.

아이콘 효율성 성능

효율성 향상

반복 가능한 설계와 설치를 통해 비용 효율성을 높여요.

아이콘 스케일러블

더 많은 용량

고객과 재생 가능한 프로젝트를 연결하는 능력을 향상시켜요.

에넥시스 엔지니어예요

가장 중요한 분야의 용량 확장

첫 번째 스키드는 2024년 10월에 설치됐어요. 표준화를 통해 복잡한 인프라 프로젝트를 측정 가능한 배포 모델로 바꿀 수 있다는 걸 보여줬어요.이 새로운 접근 방식을 통해 에넥시스는 매년 10개에서 100개 변전소로 배포 용량을 확장할 수 있어요. 최대 800개까지 계획돼요.이 모델은 그리드 혼잡을 줄이고, 그리드 확장을 가속화하고, 신규 고객과 재생 에너지 프로젝트를 연결하기 위한 추가 그리드 용량을 창출하는 데 도움이 돼요.따라서 표준화는 단순한 설계 원칙이 아니라 중요 인프라를 더 빠르게 확장할 수 있는 실용적인 수단이에요.