모바일 앱
Siemens는 제품과 솔루션의 사용을 용이하게 하고 향상시키기 위해 여러 모바일 장치 애플리케이션을 제공해요.기술 앱 구축에 대한 추가 정보는 아래에서 찾아보세요.
HVAC 및 빌딩 자동화 앱
ABT Go는 빌딩 자동화와 제어 시스템에 사용되는 Siemens 장치의 시운전 및 유지보수 작업을 위한 모바일 도구예요.사용 가능한 기능은 다음과 같습니다.
- 보안 인증에 기반한 시운전 및 유지 보수 작업을 위해 Siemens 장치에 액세스할 수 있어요.
- 이더넷 (BACnet/IP) 통신을 통한 지멘스 디바이스 (DXR2.E.. 또는 PXC3.E..) 지원
- 네트워크에 있는 모든 장치에 대한 빠른 개요 (이름, 유형, IP 주소, 위치, 장비 ID)
- 모든 장치를 하나의 목록에서 또는 하나의 장치에 대한 그래픽으로 쉽고 직관적으로 진단할 수 있어요.
- 장치 시운전 상태를 빠르게 볼 수 있는 대시보드예요
- 각 데이터 포인트의 커미셔닝 상태 (미확인, 실패, 합격) 를 보고, 관리하고, 보고해요.
- KNX PL-링크 장치 할당 추가/변경
- 수동으로 덮어쓴 데이터 포인트 및 경보의 데이터 포인트 표시
- 데이터 포인트 (수동 조작) 및 알람 (승인) 명령
- 데이터 포인트 매개변수와 속성 (I/O, 버스) 확인 및 변경하세요.
- 시운전을 위한 로컬 사용자 인터페이스를 대체해요
ABT Go 앱 다운로드:
Siemens의 콤비 밸브 사이저 앱을 사용하면 올바른 Acvatix 콤비 밸브와 그에 맞는 액추에이터를 쉽게 선택할 수 있어요.이렇게 하면 에너지 효율적인 HVAC 플랜트의 설계가 매우 간단해집니다. 필요한 최대 체적 유량을 입력하거나 계산하고 나사 연결 유형, PN 등급 또는 DN 크기 같은 다른 기능을 선택하면 이상적인 유형의 콤비 밸브가 표시돼요.그에 맞는 유형의 액추에이터도 찾기 쉬워요.또한 모든 데이터시트가 제공돼요.
이제 올바른 전동 밸브를 마음대로 사용할 수 있지만 필요한 체적 유량을 보장하는 데 필요한 사전 설정이 무엇인지 알고 싶으세요?콤비 밸브 사이저가 이 작업도 해줘요.특정 사전 설정으로 인한 최대 체적 유량을 찾으려면 역의미로도 작동해요.
최신 앱 버전은 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 러시아어로 제공돼요.플랜지 콤비 밸브하고 적합한 액추에이터로 포트폴리오가 업데이트됐어요.게다가 두 가지 새로운 기능이 구현됐어요.
- 체적 유량 그래픽 차트를 통해 선택한 밸브의 사전 설정을 직접 확인할 수 있어요. 그리고
- 사진 팁 하나로 제품 사진을 확대할 수 있어요.
콤비 밸브 사이저 앱 다운로드:
Siemens의 통합 빌딩 관리 플랫폼인 Desigo CC는 네이티브 모바일 앱으로 빌딩 자동화와 경보 관리에 대한 모바일 원격 액세스를 제공해요.Desigo CC 앱은 건물 관리자에게 완벽한 이동성을 제공해요.운영자나 건물 관리자가 언제 어디서나 빠르고 쉽게 건물 장비에 액세스하고 설정을 최적화하고 성능을 모니터링할 수 있어요.또한 사용자에게 경보가 전달되어 관리자가 즉시 조치를 취하고 모든 빌딩 시스템을 중단 없이 이용할 수 있어요.소형 핸드헬드 터치스크린에 최적화된 이 앱은 직관적인 사용자 인터페이스를 갖추고 있고 모든 안드로이드 또는 iOS 기반 스마트폰이나 태블릿에서 실행돼요.
운영자가 Desigo CC 앱을 사용하면 Siemens의 통합 빌딩 관리 플랫폼 Desigo CC의 경보와 물체를 보고 처리할 수 있어요.사용 가능한 기능은 다음과 같아요.
- 보안 권한에 기반한 Desigo CC 알람 액세스
- 카테고리, 분야, 상태, 시간 기준에 따른 알람 필터링
- 알람 명령 (승인, 초기화, 침묵, 침묵 해제)
- 카테고리별 필터 있는 알람 알림
- 보호 강화를 위한 PIN 코드 구성이에요.
- HTTPS 연결 지원
- SMS와 이메일로 알람 정보 공유해요.
- 뷰에 액세스해서 구성된 개체의 현재 상태를 볼 수 있고 보안 권한에 따라 개체를 명령할 수 있어요.
Desigo CC 앱 다운로드:
Siemens의 HomeControl 앱을 사용하면 난방, 공조, 환기 시스템뿐만 아니라 빛과 음영 제어도 직관적이고 간단하게 제어할 수 있어요.최신 버전에는 다섯 가지 언어로 제공되는 새로운 모바일 운영 철학이 포함되어 있어요.
- 독일인
- 영어예요.
- 프랑스인
- 이탈리아인
- 스페인인
집에 있든 이동 중이든 새 Siemens HomeControl 앱을 사용하면 HVAC 레귤레이터 제품군인 Synco™ living, Synco™ 700, Sigmagyr® 및 Albatros™ 에 계속 액세스할 수 있어요.집에 있는 시스템이나 별장의 시스템이 중단 없이 작동하는지 한 눈에 알 수 있어요.조정이 필요한 경우 사용자 친화적인 탐색을 통해 가장 중요한 정보와 설정에 접근할 수 있어요.기존 하드웨어 외에 앱을 홈 오토메이션에 연결하는 데 웹 서버 OZW만 있으면 돼요.
구성에는 도구가 필요 없어요.기기에는 필요에 따라 언제든지 조정할 수 있는 기기별 기본 설정 페이지가 포함되어 있어요.
Scan to HIT 앱 덕분에 제품에 있는 2D 코드를 간단히 스캔하여 제품이나 기술 사양과 같은 정보를 얻을 수 있어요.또한 문서를 제품의 데이터시트나 설치 지침으로 다운로드할 수 있어요.스캔이 성공하면 HIT로 리디렉션돼요.HIT는 다음과 같은 이점을 제공해요.
- 100개 이상의 제품에 액세스
- 제품의 모든 문서에 액세스할 수 있어요.
- 제품을 즐겨찾기에 저장할 수 있어요
- 그리고 훨씬 더 많아요
집이나 사무실의 시스템이 원활하게 작동하는지 한 눈에 알 수 있어요.싱코 IC 앱을 사용하면 지멘스 컨트롤러 제품군 Synco™ 700, Sigmagyr®, Synco™ 리빙 및 알바트로스™ 의 HVAC 시스템을 사용자 친화적으로 작동시킬 수 있어요.
앱이 플랜트에 암호화된 연결을 설정해요.Synco IC 로그인으로 아무 구성 없이 모든 플랜트를 모니터링하고 운영할 수 있어요.7개 언어 지원: 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 네덜란드어, 체코어.
전제 조건은 펌웨어 5.2 이상의 싱코 웹 서버 OZW772 또는 LPB 웹 서버 OZW672, 싱코 IC 계정이에요.
홈컨트롤 IC 앱 다운로드:
네비게이터 데이터 서비스 앱으로, 당신은...
- 미터 수치를 빠르고 쉽게 제출하세요
- 클라이언트와 사이트의 트리 구조를 탐색하세요
- 가장 중요한 미터를 즉시 찾을 수 있어요
- 모든 미터의 판독 내역 보기
- QR 코드를 스캔해서 미터 검색해요
화재 안전 앱
라인 테스터 커넥티드 앱은 다음 기능을 제공해요.
- FDUL221 라인 테스터에서 라인 토폴로지 파일 읽어보세요
- 회선 정보 표시 (토폴로지, 회선 장애, 장치 정보)
- 라인 토폴로지 파일과 라인 요약을 이메일로 전송해요
이 앱을 사용하기 위한 전제 조건:
- USB-OTG 인터페이스 가진 안드로이드 기기
- 펌웨어 >=4.1.5인 라인 테스터 FDUL221
라인 테스터 커넥티드 앱 다운로드:
Cerberus DMS 앱을 사용하면 운영자가 Siemens의 위험 관리 스테이션 Cerberus DMS의 경보와 물체를 보고 처리할 수 있어요.사용 가능한 기능은 다음과 같습니다.
- 보안 권한에 기반한 Cerberus DMS 알람 액세스
- 카테고리, 분야, 상태, 시간 기준에 따른 알람 필터링
- 알람 명령 (승인, 초기화, 침묵, 침묵 해제)
- 카테고리별 필터 있는 알람 알림
- 보호 강화를 위한 PIN 코드 구성이에요
- HTTPS 연결 지원
- SMS와 이메일로 알람 정보 공유해요
- 뷰에 액세스해서 구성된 개체의 현재 상태를 볼 수 있고 보안 권한에 따라 개체를 명령할 수 있어요.
Cerberus DMS 앱 다운로드 하세요:
Cerberus Mobile을 사용하여 FS720 EN 화재 감지 시스템에 액세스할 수 있어요. 전제 조건은 다음과 같습니다.
- FS720 EN 소개 패키지 5.2 이상이에요
- FS720 시스템에 라이센스 키 S3 이상이 설치되어 있어요.
- 안전하고 암호화된 라우터 연결을 통해 FS720 인터넷 또는 WiFi 네트워크에 접속할 수 있어요.
- FS720 연결 라우터에 안전하고 암호화된 연결 (예: VPN) 이 구성되어 있어요.
- 안드로이드 4.x
케르베로스 모바일 앱 다운로드:
Sinteso Mobile로 FS20 EN 화재 감지 시스템에 접속할 수 있어요.
전제 조건은 다음과 같아요.
- FS20 EN 마켓 패키지 5.2 이상이에요
- FS20 시스템에 라이센스 키 S3 이상이 설치되어 있어요.
- 비즈니스 채널 라이선스 FX2020
- 안전하고 암호화된 라우터 연결을 통해 FS20으로 인터넷 또는 WiFi 네트워크에 접속할 수 있어요.
- FS20에 연결된 라우터에 안전하고 암호화된 연결 (예: VPN) 이 구성되어 있어요
- 안드로이드 4.x
화재 안전 앱 및 드라이버 완벽한 장소를 만들기 위해서요.
보안 앱
스마트폰이나 태블릿에서 Siveillance VMS 시스템의 비디오에 빠르고 안전하며 사용자 친화적으로 액세스할 수 있게 해줘요.
보안 VMS 비디오 주요 특징:
- 비디오 푸시: 모바일 장치 카메라의 비디오를 Siveillance VMS 솔루션으로 직접 푸시할 수 있는 기능이에요.
- 문 열기/닫기, 조명 켜기/끄기 등 출력과 이벤트를 제어해요.
- 수출 보기, 정의 및 생성
- 보안 연결을 위한 HTTPS 지원이에요
- 한 대 또는 여러 대의 카메라에서 라이브 비디오 보기
- 비디오 녹화물을 재생해요.
- 팬-틸트-줌 카메라 제어하기
- 서버를 여러 대 설정하고 다른 사이트의 카메라에 연결하세요
- 다국어로 제공돼요
시벨런스 VMS 앱 다운로드:
일반 앱들
업계 온라인 지원 앱을 사용하면 모든 Siemens 인더스트리 제품에 대한 30만 개 이상의 문서를 언제 어디서나 액세스할 수 있어요.주요 기능은 다음과 같아요.
- 제품 코드/EAN 코드를 스캔하면 Siemens Industry 제품에 대한 모든 기술 및 그래픽 데이터 (예: CaX 데이터) 가 직접 표시돼요.
- 워크스테이션에서 직접 정보를 처리하려면 제품 정보나 항목을 이메일로 보내세요.
- 편하신 시간에 기술 지원으로 요청을 보내세요.스캔이나 사진 기능을 사용하여 세부 정보를 쉽게 추가할 수 있어요.
- 즐겨 찾기를 기기에 저장하려면 오프라인 캐시 기능을 사용하세요.이런 식으로 네트워크 연결 없이도 이러한 항목, 제품 및 컨퍼런스에 전화를 걸 수 있어요.
- PDF 문서를 외부 라이브러리로 전송해요.
- 내용물과 표면은 6개 언어 (독일어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 중국어) 로 제공돼요. 영어로의 임시 전환도 포함돼요.