자체 제어 장치를 통한 성공 실현
1969년 미시간주 워런(Warren)에 있는 Douglas J. Greig의 차고에서 설립된 TARUS는 1970년대 내내 혁신가로서 명성을 쌓았습니다.
TARUS는 다른 업체들이 곧 벤치마킹하게 된 독보적인 기능을 갖춘 제어 장치와 기계를 제작했습니다. 1980년 TARUS는 자체 CNC 제어기를 도입했습니다. 1년 후, 업계 최초의 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 갖춘 제어 장치를 탑재한 차세대 기계를 출시했습니다. TPI 8100 CNC라고 불리는 이 기계의 제어 장치는 3D 그래픽을 지원했으며, 금형 제작자를 위한 고속 윤곽 밀링 등 다양한 하이테크 옵션을 제공했습니다.
수요가 높았던 이 자체 제어기 및 후속 모델을 탑재한 TARUS 기계는 빠르고 정밀하며 신뢰할 수 있었습니다. 고객들은 인터페이스의 디자인과 기계의 안정적이고 반복 가능한 결과에 열광했습니다. 1984년, TARUS와 General Motors는 세계 최초의 산업용 특수 목적 클레이 밀링 머신인 휴대용 클레이 밀링 머신을 공동 개발했습니다. TARUS Claymill은 빠르게 자동차 업계의 표준이 되었습니다. 이 기계들은 미래 자동차 설계를 위한 디자인 및 표면 검증 모델용 클레이, 고밀도 폼, 폴리우레탄을 밀링합니다.
성공에 성공을 거듭하며 TARUS는 이후 수십 년 동안 자동차 디자인 스튜디오 솔루션 분야의 글로벌 리더로 자리 잡았습니다. 전기차 도입 등 자동차 산업이 진화하고 경쟁이 치열해지자 TARUS는 또 한 번의 도약을 준비했습니다. 업계 선두적인 그래픽 사용자 인터페이스 역량을 더욱 강화하기 위해 TARUS는 SINUMERIK ONE 제어기를 도입하여, 신뢰성과 성능을 TARUS Claymill CNC의 기능 및 사용자 편의성과 결합했습니다.
Dave Grieg는 "SINUMERIK ONE은 최적의 시기에 도입되었습니다. 우리는 성능을 향상시키는 동시에 클레이 모델러를 위해 설계된 기존 그래픽 사용자 인터페이스를 유지할 수 있는 변화를 원했습니다. 이것이 우리의 경쟁력입니다. Siemens 제어 장치가 기계에 동력을 공급함으로써 모델러들은 이전에는 불가능했던 작업을 수행할 수 있게 되었습니다"라고 말했습니다.