Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

모듈식 생산

모듈 유형 패키지 (MTP) 로 모듈식 생산의 이점을 활용하여 새로운 요구 사항에 효율적으로 적응하세요.

왜 모듈 타입 패키지 (MTP) 로 모듈러 생산해요?

자급자족하고 공장 테스트를 거친 모듈을 사용한 모듈식 자동화는 수많은 이점을 제공하기 때문이에요. 이를 통해 기업은 더 유연하게 행동하고, 개별 고객의 요구에 더 빠르게 대응하고, 구성 요소와 모듈을 재배열하거나 재구성할 수 있어요.MTP를 사용하면 시스템의 기본 구조를 변경하거나 프로세스를 다시 프로그래밍하거나 드라이버를 설치할 필요 없이 플러그 앤 프로덕트만 하면 돼요.

주요 이점

50% 시장 출시 시간 단축

MTP를 사용하면 모듈식 생산의 시장 출시 시간을 최대 50% 까지 줄일 수 있어요. 조립식 모듈은 프로세스 제어 시스템에 쉽게 통합되고 쉽게 확장할 수 있어 전체 제품 개발 시간을 줄일 수 있어요.

70% 엔지니어링 노력을 줄여

MTP는 프로세스 플랜트 건설에 드는 엔지니어링 노력을 최대 70% 까지 줄여줍니다. 사용자는 독립적으로 개념 증명을 실행하고, 시스템을 프로세스에 맞게 조정하고, 모듈을 다른 PLC, HMI/SCADA 또는 DCS에 연결할 수 있어요.

80% 유연성 향상

모듈화하면 유연성이 최대 80% 까지 향상돼요. 모듈식 유닛은 추가 엔지니어링 노력 없이 재사용하거나 간단히 교체할 수 있어요.게다가 MTP를 사용하면 특정 제조사의 기계에 얽매이지 않아도 돼요.

MTP는 개방형 모듈식 프로세스 자동화를 가능하게 해줘.

NAMUR NE 148 기반의 모듈식 생산으로 최고의 플러그 앤 프로듀스를 경험해 보세요.

TIA Portal 프로젝트 데이터, 프로세스 다이어그램, MTP 파일 생성 및 검증을 위한 PEA 모듈 구성이 포함된 SIMATIC MTP Studio를 표시하는 노트북이에요.

OEM/ 모듈 레이어

TIA 포털 그리고 SIMATIC MTP 스튜디오 STEP 7하고 WinCC Unified 기능을 사용하여 TIA Portal 프로젝트를 기반으로 PEA를 생성하고 시각적으로 검증할 수 있게 해줘.컨트롤로 프로세스 제어를 표준화하세요 (CFL) 또는 프로세스 (PFL) 함수 라이브러리.

MTP를 사용한 기계 통합 및 오케스트레이션

시스템 통합자/ 프로세스 오케스트레이션 레이어

다음과 같이 프로세스를 조정하세요. SIMATIC MTP 인티그레이터 에 대해서요 윈씨씨 유니파이드 라인 통합 및 SCADA 감독용 또는 프로세스 제어 시스템을 사용하세요. SIMATIC PCS 네오 DCS 솔루션용이에요.

식물 데이터가 오버레이된 안경 쓴 얼굴 클로즈업이에요

전체 라이프사이클을 위한 엔지니어링 소프트웨어

그 코모스섬 소프트웨어 솔루션은 전체 라이프사이클의 모든 프로세스 시퀀스를 완전히 통합해요.모듈화된 엔지니어링을 사용하면 오버엔지니어링과 언더엔지니어링을 크게 줄일 수 있다는 뜻이에요.

디지털 오버레이가 달린 산업 플랜트와 공정 데이터 차트를 분석하는 사람이 안경에 반사돼요.

디지털 애플리케이션 및 서비스

애플리케이션과 디지털 서비스로 엔지니어링, 프로세스, 진단, 이벤트 데이터에 숨겨진 잠재력을 활용하여 가동 시간을 보장하고 프로세스를 개선하며 운영을 관리하세요.

512F4BBD-012A-4D12-92FB-B795 BBD14086-UC-클러스터 표준화 솔루션 머신 엔지니어링-프레임 브로드-1920x1080

플러그 앤 프로듀스 (MTP)

프로세스 사진이 통합된 MTP 패키지를 가져와서 라인 감시 시스템이나 다음과 같은 상위 프로세스 제어 시스템으로 오케스트레이션할 수 있어요. SIMATIC PCS 네오 그리고 SIMATIC WinCC Unified.텍스트에 있는 비디오 링크 살펴보세요.

모듈식 엔지니어링을 통한 공장 확장 - 1280x720

빠른 MTP 기반 모듈식 공장 확장

COMOS, TIA Portal, SIMIT를 통해 모듈/플랜트 빌더는 사전 테스트되고 완전 자동화되고 실행 가능한 모듈을 플랜트 운영자에게 제공해요.그러면 커미셔닝이 빨라지고 고객 현장에서 오류 없이 시작할 수 있어요.

다른 사람들이 모듈 유형 패키지 (MTP) 를 어떻게 사용하는지 알아보세요.

지멘스가 머크 KGaA나 기계 제조업체 GEA 같은 파트너들과 함께 칼스루에에 있는 스마트 자동화 테스트 랩에서 모듈식 생산을 추진해요.그들의 공동 목표는 MTP를 기계 플랫폼 통신의 업계 표준으로 만드는 거예요.

머크가 모듈러 플랜트를 시험해봤어요

머크 KGaA는 시장 상황에 대응하기 위해 빠른 배치 변경에 의존하고 모듈화를 통해 공장을 유연하게 업그레이드해요. 모듈식 자동화에 초점을 맞춘 지멘스와의 공동 파일럿 프로젝트에서 입증된 것처럼 말이죠.

인더스트리 4.0에 대한 우리의 대응은 모듈화예요.
크리스티안 셰퍼, 자동화 기술 팀 팀장이에요, 머크 kGaA

GEA와 지멘스: 프로세스 전문 지식이 항상 포함돼요

GEA 그룹 AG는 프로세스 모듈 간 통신을 표준화하기 위해 Oelde 사이트에 모듈 유형 패키지 (MTP) 를 구현했어요.모듈식 생산에는 적절한 인텔리전스를 갖춘 표준화되고 사전 자동화된 모듈이 필요해서 쉽게 추가하거나 재배열할 수 있어요.Siemens가 MTP Studio, SIMIT, Digital Twin 및 공장 운영자를 위한 추가 솔루션뿐만 아니라 기계 제조업체를 위한 Siemens 산업용 코파일럿의 지원을 받아 산업 전반의 표준화된 기계 통합을 지원하여 새로운 효율성과 확장성 잠재력을 열어주는 방법을 보여줍니다.GEA Separator를 예로 들어 이 통합 원리가 CPG에서 어떻게 작동하고 다른 산업에도 원활하게 적용될 수 있는지 보여줘요.

최종 고객은 유연성이 향상되고 엔지니어링과 시운전 또는 생산이나 공정 조정에 소요되는 시간과 비용을 크게 줄일 수 있다는 이점이 있어요.
우베 보어너, GEA 지멘스 글로벌 어카운트 매니저, Siemens AG

Masco Group Automation | 처음부터 옳았어요. 표준은 효율성, 품질, 유연성을 높여줘요.

이탈리아의 제약, 생명공학, 생명과학 OEM은 시장 출시 시간을 단축하고 엔지니어링을 표준화하고 모듈식 스키드의 원활한 통합을 보장해야 했어요.마스코는 MTP 통합 WinCC, TIA Portal, SIMIT를 통해 디지털 트윈 시뮬레이션을 구현했어요.

주요 결과:

  • 시장 출시 기간과 엔지니어링 전문가 모두 20% 줄었어요.
  • 8,000 유닛에서 100% 유연성과 호환성.
  • 모든 SCADA 또는 DCS 환경에 플러그 앤 프로듀스 통합.
MTP는 상위 시스템과의 통합을 단순화하여 POL에서 PEA 수준 작업을 재사용할 수 있게 해줘요.이를 통해 비용 절감, 시간 절약, 오류 감소로 MGA가 기존 경쟁사보다 강력한 우위를 점할 수 있어요.
사베리오 모타나, Masco 그룹 오토메이션 CEO, 마스코 그룹 오토메이션