Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
기술을 손쉽게 이용할 수 있어요

디지털 익스피리언스 랩

디지털 산업과 스마트 인프라 분야에서 가장 중요한 솔루션을 소개하는 특별한 자리예요.

지멘스 바르샤바 본사에 전용 공간을 만들어 다음 분야의 주요 솔루션을 전시했어요. 디지털 산업 그리고 스마트 인프라.프로세스 자동화와 안전을 가능하게 하고, 효율성을 높이고, 운영비를 줄이고, 탄소 발자국을 없애고, 지속 가능한 개발을 지원하는 현대 기술의 세계로 여러분을 초대해요.그들의 도움으로 기업들은 디지털 혁신 여정을 시작할 수 있어요.

우리의 목표는 기업과 전문가뿐만 아니라 젊은 엔지니어들에게도 현대적인 솔루션을 홍보하고 시연하는 거예요.디지털 익스피리언스 랩은 현대적이고 지속 가능한 기업 개발에 관심 있는 모든 사람들에게 영감을 주는 만남을 위한 공간으로 디자인됐어요.

디지랩 방문

제품 및 솔루션

디지털 익스피리언스 랩 섹션 살펴보기

디지털 익스피리언스 랩에서 우리는 지멘스 시스템, 장치, 솔루션을 기능에 대한 유용한 설명과 함께 보여주는 12개의 스테이션을 준비했어요.이렇게 직접적이고 직접 접근할 수 있기 때문에 기술의 추상성이 줄어들고 실시간으로 그 기능을 탐색할 수 있어요.

빌딩 자동화

Select...
제어 및 모니터링 시스템대행

SICAM A8000

시스템이 생산 시설 모니터링을 담당해요.원격 보안 제어 (인터록 및 스위칭 시퀀스 적용) 를 가능하게 하고 전력 네트워크 진단을 제공해요.
또한 시스템은 네트워크에서 작동하는 스위칭 장치의 측정값과 상태를 시각화하여 플랜트나 변전소 운영자에게 부하, 소스, 네트워크 구조를 포함한 시스템 운영에 대한 전체 개요를 제공합니다.

주요 이점:

  • 운영자에게 네트워크 상태 및 측정 시각화에 대한 종합 데이터 세트를 제공하여 전력망 자동화 및 운영 속도 향상
  • 네트워크 요소 원격 제어, 운영 안전 개선, 네트워크 가시성 향상, 대응 속도 향상, 운영 비용 절감
  • 연결된 부하에 전원 공급의 신뢰성과 효율성 향상
  • 네트워크 운영 비용 절감 및 유지 관리 및 서비스 프로세스 계획 개선
파란색 벽에 “IT System sterowania...” 라벨이 붙은 전자 제품과 디스플레이를 보여주는 유리문이 달린 흰색 제어 캐비닛.

전기 개폐기

최적의 전기 에너지 관리는 지속 가능한 모든 산업 시설 전략의 핵심 요소예요.따라서 디지털 익스피리언스 랩에서는 친환경 저압 및 중전압 개폐 장치를 포함하여 이 분야의 포괄적인 솔루션도 제시해요. 우리는 그러한 장비가 어떻게 제어되고 어떻게 하면 부스바 트렁킹 시스템을 사용하여 새 기계 설치를 크게 단순화할 수 있는지 설명해요.

산업 자동화

기계용 모듈식 솔루션

  • 제시된 기계는 지멘스 인더스트리얼 오토메이션의 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 종합적으로 보여주는 것이에요. 포장 기계는 물론 생산 라인과 기계 설계에 사용돼요.
    모션 컨트롤 드라이브 기술, 디지털 트윈, IoT 엣지 애플리케이션 분야의 솔루션에 특히 주의를 기울여야 해요.이를 사용하면 시장 출시 시간이 단축되고 기계 확장의 유연성이 향상되며 프로그래밍이 더 쉽고 빨라집니다.

    포장 기계하고 생산 라인에 있는 주요 표준과 기술 솔루션에는 다음이 포함돼요.
  • 운동학 핸들링 솔루션 — 델타피커 로봇, 롤러 피커
  • 컨베이어 라인 시스템 및 제품 감지
  • 스마트 피더 솔루션
  • 비전 시스템
  • 시각화는 HTML5 기반이에요
  • OMAC 팩ML 표준화


    시스템 제어의 핵심은 SINAMICS S120 및 S210 드라이브와 결합된 SIMATIC S7‑1500 TF 기술 컨트롤러예요.시리우스 제품은 배전에 사용돼요.
    또한 지멘스 NX 메카트로닉스 컨셉 디자이너 (MCD) 환경에서 디지털 트윈 형태의 기계를 가상으로 표현하여 다양한 기계 작동 시나리오를 시뮬레이션할 수 있어요.작동 조건 모니터링은 SIMATIC Industrial Edge 플랫폼에서 제공돼요. 이 플랫폼은 설치된 애플리케이션을 통해 품질 지표 (KPI 및 OEE) 를 시각화하고 에너지 소비를 관리하고 기계 진단을 지원해요.
로봇 팔, 컨베이어 시스템, 제어 패널, 내부 배선이 파란색 바에 흰색 프레임에 달린 자동화된 산업 기계예요

산업 자동화예요

에서 지멘스 디지털 익스피리언스 랩, 우리는 산업 자동화 시스템을 선보여요—라이브로 그리고 직접!저희를 방문하시면 그 방법을 직접 경험하실 수 있어요. 운동학 로봇하고 컨베이어 시스템이 작동해요, 의 역할을 이해해요 시나믹스 드라이브 시스템즈 자동화된 생산 라인에서, 에서 수행하는 프로세스 시뮬레이션의 기초를 살펴보세요. PCS 7 시스템이에요 에너지 소비를 최적화하기 위해 폐수 처리장에서.

프로세스 자동화

Select...
프로세스 자동화

폐수 처리 시설에서

스테이션은 프로세스 자동화 솔루션의 전체 포트폴리오를 보여줘요.물리적 DCS 제어 시스템과 산업 시설의 프로세스 시뮬레이션과 최적화를 담당하는 디지털 트윈으로 구성돼요.
애플리케이션은 폐수 처리장에서 에너지 소비를 제어하고 최적화하는 과정을 보여줘요.SIMATIC PCS, SIMIT, GPROMS (GWater) 솔루션을 기반으로 해요.
시립 폐수 처리장은 주요 에너지 소비처이자 온실 가스 배출원이에요.주요 과제는 오염 물질 농도 관련 규정을 준수하면서 에너지 소비를 줄이는 거예요.이는 생물학적, 화학적 반응 네트워크의 복잡성, 온라인 측정의 부족, 설비의 느린 동역학 등의 영향을 받죠.

주요 이점:

  • 현재와 미래의 과제를 해결하도록 설계된 혁신적인 SIMATIC PCS neo 프로세스 제어 시스템이에요.
  • 프로세스에 대한 인식과 이해도가 높아졌어요.
  • 중요한 시나리오에서 작업자를 교육하는 능력
  • 수학적 프로세스 모델에 기반한 온라인 최적화로, 오염물질 농도 규정을 준수하면서 에너지를 절약할 수 있어요.
파란색 벽에 PLC 모듈, 배선, 제어 하드웨어 위에 산업용 컴폰이 연결된 벽걸이 모니터 세 개

디지털 트윈

현대 기술은 제조뿐만 아니라 많은 프로세스의 효율성을 높이는 것을 가능하게 해요.예를 들어, 신제품을 개발해서 성공적으로 시장에 출시하거나, 건물을 현대화하거나, 새 제어 소프트웨어를 테스트할 때 더 이상 높은 비용이나 생산 중단, 고장 위험에 노출되지 않아도 돼요.디지털 트윈은 단일 제품이든 전체 공장이든 창고이든 가상 환경에서 물리적 현실을 정확하게 복제할 수 있어요.디지털 익스피리언스 랩에서 우리는 디지털 트윈이 어떻게 작동하는지, 그리고 디지털 트윈이 기업의 성장과 혁신에 어떻게 도움이 되는지 보여줘요.

스마트 빌딩

Select...
화재 감지 시스템

케르베로스 PRO하고 시노릭스 화재 진압 시스템

시노릭스는 특정 요구에 맞게 조정되고 화재 예방 시스템과 완전히 통합된 지능형 소화 옵션을 제공해요.방 및 시설 보호를 위한 고급 Sinorix의 화재 진압 장비 포트폴리오에는 천연 또는 화학 소화제 기반 시스템뿐만 아니라 물 미스트 시스템도 포함돼요.
제시된 시노릭스 컴팩트 솔루션은 72 ~ 132 m³의 서버실과 공간을 위해 설계된 완벽한 화재 방지 시스템이에요.화재 감지와 진화 시스템을 하나의 인클로저에 통합했어요.하우징에는 필요한 모든 전기 연결부, XC‑1003 컨트롤 패널, FDA221 흡기 연기 감지기, 음향 경보 장치, 시각 경보, DEMADEM 액추에이터, 압력계, 무소음 시노릭스 노즐이 포함돼요.

Cerberus PRO는 IoT 기능이 있는 화재 감지 패널, 지능형 화재 감지기, 건물과 거주자를 1년 내내 보호할 수 있는 주변 기기로 구성되어 있어요.이 시스템은 Building X Fire Apps를 통해 언제 어디서나 원격 접속을 허용해 일상적인 운영 안전을 보장해요.
데모 스테이션에서는 x200 게이트웨이를 통해 클라우드로 액세스할 수 있는 FS720 화재 제어 패널과 함께 다음을 포함한 전체 루프 장치 제품군에 대한 개요를 보여줘요.

포인트 디텍터: OP720, OH720
ASA 기술이 적용된 감지기™: OOH740, OOHC740
루프 사운더: DBS720, FDS227
입력/출력 모듈: FDCIO22x
수동 콜 포인트: FDM221
특수 감지기:

불꽃 감지기 FDF241
선형 열 감지기 FDL242
흡인식 연기 감지기 FDA262
스윙 무선 시스템
ATEX 존의 주소 지정 가능한 솔루션들

주요 장점:
믿을 수 있고 안정적인 시스템이에요
클라우드 연결 및 다른 시스템과의 통합

DigiLab - Cerberus PRO

스마트 빌딩

난방, 냉방, 환기, 보안, 출입통제 시스템들... 이것들은 스마트 오피스 빌딩의 구성 요소 중 일부일 뿐이에요.

에서 디지털 익스피리언스 랩, 우리는 그러한 솔루션이 어떻게 개선되는지 보여줘요. 건물 에너지 효율 그리고 강화해요 사용자 편의성.우리는 또한 이러한 요소에 대한 관리 시스템이 어떻게 되는지 설명해요.데지오 CC 그리고 그 X 플랫폼 구축—사용 가능한 모든 데이터를 분석하여 에너지 소비를 크게 줄이고 따라서 운영 비용을 줄일 수 있어요.

보안 시스템하고 충전소

Select...
안전 및 보안 시스템

사무실 건물과 산업 플랜트

제시된 시스템의 주요 기능은 다양한 애플리케이션을 사용하여 사람들의 안전을 향상시키고 직원의 효율성을 향상시키는 거예요.

Siveillance 비디오는 CCTV 시스템 관리를 위한 비디오 관리 시스템 (VMS) 이에요.카메라와 스피커부터 인코더와 I/O 모듈에 이르기까지 시장에서 14,000가지 이상의 장치 유형을 지원해요.특히, 제시된 시스템은 아마도 4,000대 이상의 카메라를 지원하는 폴란드에서 가장 큰 CCTV 시스템일 거예요.시스템은 웹 브라우저와 모바일 기기를 통해서도 작동할 수 있어요.다른 지멘스 보안 시스템과 통합되어 사용자가 단일 플랫폼을 운영할 수 있어 효율성이 향상돼요.

Enlighted는 조명 관리 및 최적화를 위한 포괄적인 IoT 시스템이에요.센서, 태그, 액세스 포인트, 소프트웨어로 구성돼요.다양한 측정 방법 덕분에 최적화가 가능하고 에너지 소비를 크게 줄여 결과적으로 탄소 발자국을 줄일 수 있어요.Enlighted는 또한 사람과 자산의 위치를 추적하고 사무실 공간 활용도를 분석할 수 있게 해줘요.

SiPass Integrated는 문, 게이트, 장애물, 엘리베이터의 수가 수만 개에 달하는 대규모 사무실 단지의 출입을 관리할 수 있는 안정적이고 유연한 출입 통제 시스템이에요.가상 카드 솔루션을 포함하여 사용 가능한 모든 카드 및 리더 표준을 지원해요.이 시스템은 위협과 사이버 공격으로부터 보호하는 높은 수준의 보안을 제공해요.모듈식 구조와 확장성 덕분에 SiPass Integrated는 모든 조직의 끊임없이 변화하는 요구에 적응할 수 있어요.

Siveillance Intrusion PRO는 침입, 기물 파손, 방해 행위 및 기타 잠재적 위협으로부터 건물과 그 주변을 보호하도록 설계된 시스템이에요.무단 액세스를 자동으로 탐지하는 장치, 컨트롤러, 모듈로 구성된 종합 솔루션이에요.시스템은 높은 확장성을 제공하며 최대 다음을 지원해요.

네트워크에 컨트롤 유닛 20개 연결돼요
20,000개의 존
사용자 10,000명이에요
4,000개의 파티션

시스템은 기존의 로컬 콘솔, 터치 인터페이스, 운영자 스테이션을 통해 작동할 수 있어요.

Sinteso는 252~5,000개의 주소를 지원하는 주소 지정이 가능한 소형 및 모듈식 광범위한 제어 패널을 갖춘 화재 감지 시스템이에요.통합 소화 제어로 시스템을 확장할 수 있고 광섬유 연결을 사용하여 단일 시스템 내에서 최대 64개의 제어 패널을 네트워크로 연결할 수 있어요.
포트폴리오에는 다음과 같은 다양한 장치가 포함돼요.

루프 사운더들,
특수 루프 감지기 (예: 선형 연기 감지기, 불꽃 감지기, 흡인기 감지기).

시스템은 또한 지멘스 클라우드 서비스에 연결되어 안전한 데이터 전송을 보장하고 원격 모니터링을 가능하게 할 수 있어요.

파란색 벽에 다이어그램 패널, 모니터 두 개, 센서, 버튼, 보안 카메라가 있는 벽걸이형 컨트롤 디스플레이예요.

자동차 충전기예요

그 차량군의 탈탄소화 점점 더 많은 폴란드 회사에 영향을 미치는 프로세스예요.에서 디지털 익스피리언스 랩, 우리는 최신 기술이 어떻게 설치와 사용을 간소화할 수 있는지 보여줘요. 전기자동차 충전기.

애플리케이션을 통한 전력 조절, 충전기와 통합 빌딩 관리 시스템이에요및 권한 부여 사용 카드나 스마트폰 저희 충전 솔루션의 몇 가지 기능일 뿐이에요.

디지털 익스피리언스 랩에서 우리는 이러한 기술의 기능을 선보일 뿐만 아니라 기업이 특정 요구와 기능에 맞는 파라미터를 가진 충전 솔루션을 선택할 수 있도록 도와줘요.

증강 현실

Select...
시디로 AR

증강 현실의 스위치기어

시디 로어 의 디자인과 제작 과정을 지원하는 무료 모바일 애플리케이션이에요 저전압 스위치기어 사용해요 증강 현실이에요.기술 지원 부서의 폴란드 지멘스 소프트웨어 팀이 개발했어요.

개폐기 생산에 디지털화를 사용하면 효율성이 크게 향상되고 오류가 줄어들고 고객과의 기술 논의가 용이해져요.정확한 방법을 사용하면 이 프로세스를 더 간소화할 수 있어요. 3D 모델이에요 스위치기어 기술 공급업체에서 제공했어요.증강현실과 결합하면 패널 빌더는 작업장에 직접 그런 모델을 전시하고 내부에 설치된 구조물과 장비를 어떻게 조립해야 하는지 정밀하게 검증할 수 있어요.

또한 3D 모델을 사용하면 제조 전에 잠재적 충돌을 방지하기 위해 스위치기어의 올바른 구성과 설계를 검증할 수 있어요.따라서 재작업과 관련된 추가 비용을 피할 수 있어요. 시디 로어 패널 빌더들이 스위치기어를 그것으로 시각화할 수 있게 해줘요. 실제 치수 언제 어디서든.

각 사용자는 개인 계정거기에 증강 현실 시각화용 3D 모델이 할당돼요.이렇게 하면 지멘스 인증을 받을 수 있어요. 시바콘 스위치기어 패널 빌더들 증강 현실 기술을 사용해서 주문한 개폐기를 시각화하기 위해서요.