Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
산업용 등급 에다 AI

지멘스 EDA AI

우리는 반도체와 PCB 설계를 가속화하는 산업 등급의 특수 목적 AI 솔루션을 통해 EDA의 미래를 개척하고 있어요.

산업용 EDA AI가 중요한 이유

소비자 AI는 창의적이고 빠르죠.하지만 칩과 PCB 설계에는 다른, 더 까다로운 요구 사항이 있어요.Siemens EDA AI는 칩과 PCB 설계의 정밀하고 위험도가 높은 세계를 위해 특별히 제작됐어요.

정확성이 제일 중요해요.회로도에서 테이프아웃까지 모든 단계에는 절대적인 정밀도가 필요해요.한 번의 오류로 제조 비용 낭비, 완전한 칩 고장 또는 비용이 많이 드는 제품 리콜의 위험이 있어요.

견고성과 재현성이 중요해요. 범용 LLM은 확률론적이며 동일한 출력을 보장하지 않아 안정적인 설계 블록 복제와 일관된 IP 적용을 방해해요.이로 인해 검증과 제조가 어려워져요.

검증 가능성과 추적성은 필수예요.엔지니어들은 “블랙박스”에 의존할 수 없어요.그들은 AI가 어떻게 결정을 내렸는지 이해해야 해요. 즉, 최종 설계를 신뢰하고 검증할 수 있게 해줘요.

퓨즈 EDA AI 에이전트를 소개해요

복잡한 멀티 툴 워크플로를 조율하여 생산성을 높이고 디자인 품질을 높여요.

퓨즈 EDA AI 시스템

반도체와 PCB 설계 환경을 위해 특별히 제작된 이 혁신적인 솔루션은 안전한 제너레이티브 및 에이전트 AI 기능과 비할 데 없는 커스터마이징 유연성을 제공하고 전체 EDA 워크플로우에 원활하게 통합돼요.

Siemens EDA AI 포트폴리오 살펴보기

Siemens EDA AI 포트폴리오는 생산성을 높이고 혁신을 가속화하며 시장 출시 시간을 단축해요.

Select...

아프리사 - 생산성 10배 향상, 컴퓨팅 시간 효율성 3배, PPA 10% 향상

퓨즈 에다 AI - 고급 제너레이티브 및 에이전트 AI를 위해 특별히 제작된 EDA AI 시스템이에요

퀘스타 - 검증 적용 범위 종료 시간 3배 단축, 설계 변경 검증 10배 감소

솔리도 - 2-1000배 이상 빠른 시뮬레이션, 변형 인식 설계 및 검증, 특성화 및 IP 검증

테슨트 - 10배 빠른 아키텍처 구현과 5배 더 짧은 DFT 테스트 시간

벨로체 - RTL 컴파일 시간 50% 감소 및 처리량 100% 증가