미래 탐험: 2030년 스웨덴은 어떤 모습일까요?
이 웨비나에서는 엄선된 분야의 전문가들의 이야기를 듣고 최신 업데이트와 미래에 대한 새로운 통찰력에 대해 이야기를 들을 수 있어요.
저희 전문가들과 Nordic Sustainability Manager와의 흥미로운 패널 토론으로 웨비나를 마무리할게요.이거 놓치지 마세요!

지멘스의 미래 연구에 답이 있어요
우리는 복잡한 시대에 살고 있어요. 탄소 배출량을 대폭 줄이고 개발을 가속화해야 하는 많은 과제가 앞에 놓여 있어요.변화의 필요성이 이보다 더 커진 적이 없어요. 지금 바로 행동해야 해요.우리는 공동의 노력을 통해서만 글로벌 전환이 빠르고 성공적일 수 있다고 확신해요.그것이 Siemens가 스웨덴에서 미래를 위한 포괄적인 비전을 개발하는 프로젝트를 수행한 이유예요.
연구는 스웨덴의 특정 상황을 기반으로 했어요.하지만 그 방법이 세계 다른 나라들의 모델이 될 수도 있어요.스웨덴과 북유럽의 Siemens CEO인 미카엘 렉셀 (Mikael Leksell) 은 이렇게 말합니다. “함께 협력하면 어떻게 하면 더 나아질 수 있을지에 대한 포괄적인 비전이 필요하다고 확신해요.
이 연구는 다양한 연구 결과와 100명 이상의 기업, 사회, 학계 내부 및 외부 전문가들의 지식과 경험을 집계했어요.스웨덴이 어떻게 더 지속 가능한 디지털 미래를 만들 수 있는지, 2030년에 사람들이 어떻게 좋은 삶을 살 수 있는지, 그리고 그게 어떤 모습일지 설명해요.이동성, 에너지, 산업, 사회, 인프라, 경제, 디지털 기술, 보안 등 스웨덴 사회의 중요한 부분이 얼마나 발전할지 보여주는 총체적인 그림을 얻었어요.시장과 정치 환경이 계속 변하기 때문에 연구가 적절하고 최신 상태로 유지되도록 하는 것이 중요해요.따라서 우리는 내부 및 외부 전문가들과 긴밀히 협력하여 연구의 광범위한 초기 검토 및 업데이트를 진행했어요.
함께 일하면 어떻게 더 나아질 수 있을지에 대한 포괄적인 비전이 필요하다고 확신해요.
스웨덴 2030: 비전이에요
전문가들은 스웨덴 사회 모든 부분과 우리 도시의 모습에 영향을 미칠 대대적인 디지털 및 지속 가능한 변화를 기대하고 있어요.아래 섹션은 2030 스웨덴과 사회의 중요한 8개 부분 내에서의 변화를 보여줘요.
에너지
부정적인 기후 발자국으로 가는 길에서요.스웨덴은 빠르게 변화하고 있고 재생 에너지 분야의 롤 모델이 되고 있어요.
- 전기 수요가 급격히 늘어나서 2045년에는 두 배가 될 것 같아요.
- 서로 다른 유형의 에너지 간에 균형을 이루면서 기후 중립적 에너지 공급에 초점을 맞추면 스웨덴이 계속해서 재생 에너지 분야의 리더가 될 수 있어요.
- 여러 곳에 흩어져 있는 공급자들: 건물의 상당수가 전기도 생산해요. 예를 들면 태양 전지로 전기를 생산하고 에너지 저장 역할도 해요.
- 공급자들이 많이 흩어져 있음에도 전력망이 훨씬 더 효율적이고 안정적인 에너지 공급을 제공해요.
모빌리티
휘발유하고 디젤은 안녕히 계세요.기후 중립적 방식으로 사람과 물품을 더 쉽게 운송할 수 있어요.
- 자동차와 소형 전기 트럭의 50% (신규 등록의 95%) 가 전기 모터로 구동돼요.이로 인해 전기 자동차 충전을 위한 고정 인프라가 전국에 대규모로 확장되고 있어요.
- “서비스형 모빌리티”는 철도, 버스, 렌터카, 전기 스쿠터, 자전거 등 다양한 제공업체의 서비스를 결합하는 새로운 시스템의 표준이 되고 있어요.
- 항공 택시나 긴급 배달을 위한 드론 같이 전기 항공 교통을 상업적으로 사용하기 시작했어요.
산업
디지털화를 통한 기후 보호.인공지능하고 새로운 비즈니스 모델이 뒷받침하는 탄소 중립 산업:
- 사물 인터넷, 인공 지능, 디지털 트윈 같은 디지털화 기술이 기후 중립에 중요해요.
- 순환 경제로의 전환, 산업 폐기물은 원료가 돼요.
- 업계의 전기 공급은 풍력 같은 재생 가능 자원에서 비롯돼요. 탄소 중립으로의 전환은 전체 생애주기에 걸쳐 느껴질 거예요.
- 광물과 중요 원자재에 대한 수요 증가로 스웨덴은 자급자족을 강화하려는 EU의 노력에서 중요한 역할을 하고 있어요.
인프라스트럭처
똑똑하고 인간 친화적이에요.모든 것이 연결되어 있어서 인프라가 인텔리전스와 탄력성을 완전히 새로운 차원으로 끌어올려요.
- 특히 대도시는 사람들이 중심이 되는 곳으로 변하고 있어요.이로 인해 개별 차량 통행량이 줄어들고 따라서 도로와 주차 공간이 줄어들어요.자전거와 보행자 도로가 더 많아요.
- 건물과 도시가 스마트해져서 에너지 효율적이고 쾌적해질 거예요.인공 지능과 시뮬레이션 (디지털 트윈) 은 사람 친화적인 도시를 위한 최적의 솔루션을 개발하고 가능한 지속 가능하게 만드는 데 사용돼요.
- 도시들은 기후 변화에 더 잘 견디도록 진화하고 있어요. 예를 들어 녹지 공간을 더 많이 통합해서 말이에요.이 지역들은 겨울에 증가하는 강수량을 관리하고 여름에 온도를 낮춰서 도시 환경에서 중요한 역할을 해요.
경제
북유럽 지역이에요, 미래를 위한 곳이에요.스웨덴은 회사들과 시설들에 아주 매력적인 나라예요.
- 새로운 비즈니스 모델과 생태계가 떠오르고 있어요.
- 정부는 다른 나라에 대한 의존도를 줄이고 가능한 경우 국내 영향력을 높이기 위해 가치 사슬의 단계 재배치를 점점 더 지지할 거예요.이 “세계화”는 세계 무역과 현지 생산 사이의 새로운 균형이에요.
- 스웨덴은 혁신의 선두주자이고 2030년에도 여전히 유럽에서 스타트업이 가장 많은 나라예요.
사회
연결되고 열려 있어요.태도의 변화는 새로운 삶의 방식으로 이어져요.
- 사람이 어디에 있는지가 덜 중요해져요.장거리에서도 협업이 가능해요.가상 회의는 증강 현실이나 가상 현실을 사용하여 진행돼요.
- 사회는 계속 관대하고 다양성에 개방적이에요 (LGBTQ+).
- 노동 시장이 변하고 있어요. 일부 일자리가 사라지고 새 일자리로 대체되고 있어요.
보안이에요
사이버 공격으로 인한 위협이 커졌어요.법률과 새 표준의 조정으로 데이터와 개인 정보를 처리하는 더 안전한 방법이 제공돼요.
- 안전한 솔루션 제공에 대한 고객의 신뢰를 가진 사람들만이 경쟁력을 유지할 수 있어요.
- 인공 지능으로 지원되는 감시 카메라가 경찰과 응급 서비스 업무를 용이하게 해줘요.
- 더 엄격한 IT 보안: 사설 네트워크에 접근하려는 사람이나 장치의 엄격한 인증.
디지털 기술이에요.
총체적 변화의 원동력이에요.기술은 우리 삶과 디지털 트윈의 삶의 모든 면을 지원하고, 형성하고, 단순화해요.
- 모든 사람, 시스템, 프로세스의 디지털 트윈은 디지털 세계와 물리적 세계를 연결해요.
- 데이터가 직접 실시간으로 처리되어 높은 수준의 연결성과 데이터 보안이 보장돼요.
- 자가 적응적이고 믿을 수 있는 사용자 경험 시스템은 미래 “메타버스”의 전제 조건이 될 거예요.증강현실 또는 가상 현실 시각화가 점점 더 중요해지고 있어요.
- 기업이 디지털 및 기술 혁신을 주도하면서 제품과 서비스에 통합하려면 지속 가능성이 필수품이 되고 있어요.AI는 혁신을 촉진하고, 프로세스를 최적화하고, 자원 활용도를 최대화하고, 낭비를 최소화할 거예요.
더 나은 미래는 가능할 뿐만 아니라 가능하겠죠.
이런 종류의 연구는 미래에 대한 그럴듯한 그림을 제공하지만 물론 절대적인 사실로 받아들일 수는 없어요.특히 팬데믹이나 전쟁처럼 예상치 못한 예측할 수 없는 사건들뿐만 아니라 신기술이 예측을 완전히 바꿀 수도 있어요.
그럼에도 불구하고, 이와 같은 연구는 지속 가능한 디지털 전환을 지원하기 위해 향후 몇 년 동안 달성해야 할 사항을 평가하는 데 도움이 될 수 있어요.더 나은 미래가 가능할 뿐만 아니라 가능하다는 것을 보여주는 포괄적인 비전은 변화를 가속화하는 데 필요한 사회적 결속과 안정성을 만드는 데도 도움이 돼요.Siemens는 어떤 경우에도 이해 관계자들을 하나로 모으고 광범위하고 긍정적인 대화에 기여하기 위한 작업을 계속할 거예요.다른 나라에 대한 비슷한 연구들은 이미 계획돼 있어요.