Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Senseye Cloud Application を選ぶ理由は?

Senseye Cloud Application icationはクラウドベースの予知保全ソフトウェアで、製造業者がダウンタイムを減らし、メンテナンスコストを削減し、設備全体で資産情報を拡大するのに役立ちます。

Senseyeは、高度なAIと人間の専門知識を組み合わせて、機械の故障を自動的に予測し、リスクに優先順位を付けるので、チームは最初に行動すべき場所を知ることができます。データサイエンスの専門知識や手動分析は必要ありません。

Senseye Cloudは、レガシーマシン、ヒストリアン、IoTプラットフォーム、または新しいセンサーからの既存のデータを処理します。資産、システム、サイト全体でシームレスに統合され、運用とともに拡大する一貫した予知保全アプローチが可能になります。

主な利点

サポートされている、または承認されているリモートワークやフィールドタスクを表す、確認チェックマークの付いたクリップボードを持っている労働者のアイコン。

メンテナンスの知識を集めて共有しましょう

機械の動作、故障パターン、メンテナンスの洞察を単一の共有プラットフォームに取り込むことで、専門知識を保存し、チームやサイトを超えて利用できるようにします。

アップタイムの改善または運用上の可用性の向上を示す上向き矢印の付いた時計アイコン。

予期しないマシンのダウンタイムを減らします

資産やサイト全体の障害の兆候を早期に検出して、予期しない停止や生産上の損失を防ぎます。

複数の完了項目と確認チェックマークが付いたチェックリストアイコンは、検証済みのタスクまたは実証済みの結果を表します。

メンテナンスコストとチーム展開を最適化します

事後保全から予知保全に移行して 回避可能なコストを削減し、メンテナンス活動を優先し、最も価値の高い場所にチームを配置します。

主要な機能

他の人がSSenseye Cloud Application どのように使用しているかを調べてください

工業用地の屋外で一緒に立っているヘルメットと視認性の高いベストを着た笑顔の人々のグループ。
ユーザー事例

世界の製鉄所全体の予知保全

会社:ブルースコープスチールです

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Senseye Cloud Application

Select...
部分的に組み立てられた白い車が、工場内の頭上コンベアシステムによって吊り下げられる自動車組立ライン。

自動車におけるSenseye Cloud Application

AI主導の予知保全は、自動車メーカーがダウンタイムを削減し、生産を安定させ、大量のマルチサイト事業にわたって資産の健全性を維持するのに役立ちます。

よくある質問 (FAQ)

リソースを調べてください(英語)