Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

騒音、振動、ハーシュネス(NVH)

NVH(騒音、振動、厳しさ)は製品の快適性と品質に影響します。シーメンスは、高度なシミュレーションソフトウェアとテスト機器でこの課題に取り組み、エンジニアが不要な音や振動を特定して解決できるようにし、よりスムーズで洗練されたユーザーエクスペリエンスを提供します。

騒音、振動、ハーシュネスとは何ですか?

NVH、または騒音、振動、ハーシュネスは、製品の品質やユーザーの快適さを損なう可能性がある、望ましくない感覚体験を表しています。車のガラガラ、電化製品のハム、ハンドヘルドデバイスの微妙な振動を想像してみてください。これらはすべてNVHの特徴です。エンジニアは、物理試験と高度なシミュレーションという2つのアプローチを採用して、これらの問題の軽減に積極的に取り組んでいます。厳格な物理テストを通じて、プロトタイプの騒音や振動の原因を特定することができます。同時に、高度なシミュレーションソフトウェアにより、設計プロセスの早い段階でNVH特性を予測および分析できるため、材料、設計、コンポーネントを最適化して、より静かでスムーズで、最終的にはよりプレミアムなユーザーエクスペリエンスを実現できます。

nvh-hero-640x320

利点を理解する

NVHの課題は複雑です。複雑なデザイン、主観的な音認識、厳しい予算などです。高度なシミュレーションとバーチャルプロトタイピングを活用して、より静かな製品を生産するための革新を進めましょう。NVHの問題を早期に予測して解決し、設計を最適化し、時間/コストを節約し、品質を向上させます。

複雑さの増大

現代の車両や機械は非常に複雑で、多くの部品や材料が相互作用しています。振動や音は予測できない形で伝わったり組み合わされたりすることがあるので、NVH問題の原因を特定することは困難です。

知覚の主観性

ある人にとっては「厳しい」または目立つものが、別の人には気付かれないかもしれません。NVHは主観的であるため、エンジニアは技術データと人間の認識とのバランスを取る必要があり、快適さと品質を定量化して最適化することは困難です。

コストと時間の制約

開発の後半でNVHの問題を修正するのは費用と時間がかかります。物理試験には高価なプロトタイプが必要で、シミュレーションにはリソースと専門知識が必要ですが、エンジニアは厳しい予算と納期に直面しています。

NVHの主な機能を発見してください

Simcenterは、高度なシミュレーションと実際のデータを組み合わせた総合的で統合されたアプローチを提供し、コンセプトから製造まで最適な製品パフォーマンスを保証することで、NVHエンジニアリングの合理化を支援します。

nvh-シミュレーション-640x360です

包括的なNVHシミュレーション

Simcenterソフトウェアは最先端のNVHシミュレーションを提供し、騒音、振動、ハーシュネスを比類のない精度で予測します。マルチフィジックスモデルを統合し、設計サイクルを加速し、より静かで滑らかな製品を設計します。

「システムNVHパフォーマンス予測」というタイトルのグラフ。2本の線には、時間の経過に伴うパフォーマンス指標が表示されます。

包括的なNVHテスト

Simcenterは、NVHテストキャンペーンの生産性を向上させるための専用ソリューションを提供しています。スケーラブルなデータ収集ハードウェアをテスト測定、処理、分析ソフトウェアと組み合わせて、NVHテストの費用対効果を高めます。

Simcenter 利点

Simcenterは、高度なシミュレーションと実際のデータを組み合わせた総合的で統合されたアプローチを提供し、コンセプトから製造まで最適な製品パフォーマンスを保証することで、NVHエンジニアリングの合理化を支援します。

統一され統合されたポートフォリオ

Simcenterは、シミュレーション分野と物理試験データを接続する統合ポートフォリオを提供しているため、NVHエンジニアは1つの環境で作業し、エラーを減らし、時間を節約し、一貫性を確保できます。

デジタルツインテクノロジー

Simcenterは、忠実度の高いシミュレーションモデルと実際の物理試験データを融合させて、エンジニアが製品ライフサイクル全体を通して予測を精緻化し、根本原因分析をスピードアップし、従来の方法を超えた設計の最適化を可能にします。

デジタルスレッドに接続されています

シーメンスエクセレレーターの一部であるSimcenterは、MESおよびPLMツールと接続して、NVHの洞察を設計から製造に流すことができます。このデジタルスレッドは、製品ライフサイクル全体にわたってNVHを最適化し続けます。

詳細はこちら

視聴する

ウェビナー | 車両のNVHと音響学の紹介

ウェビナー | EV/HEV NVHエンジニアリングのオンラインマスタークラス-ボディとドライブラインの統合

カスタマーストーリー | Honda HALO:空力音響試験を使用して、より静かな車両を開発しています

聴く

ポッドキャスト | 電気自動車の性能をテストしています

続きを読む

ブログ | NVH向けAIの紹介:モデルをトレーニングするためのデータをどのように収集しますか?

電子書籍 | 開発プロセス全体で複雑なNVHの課題を解決してください

ブログ | EVギアトレインのNVHシミュレーションを加速:5倍速く