チャレンジ
従来のHVAC制御は、変化する動作条件に適応できない固定設定に依存しています。AHUの場合、解凍が早すぎたり、頻繁に解凍したりして、冬の間暖房エネルギーを浪費する可能性があります。
解決策
Climatixコントローラーに組み込まれた機械学習は、AHUの通常の霜が降りない動作を学習します。既存の操作信号を使用して霜の兆候を検出し、必要な場合にのみ霜取りをトリガーします。
従来のHVAC制御は、変化する動作条件に適応できない固定設定に依存しています。AHUの場合、解凍が早すぎたり、頻繁に解凍したりして、冬の間暖房エネルギーを浪費する可能性があります。
Climatixコントローラーに組み込まれた機械学習は、AHUの通常の霜が降りない動作を学習します。既存の操作信号を使用して霜の兆候を検出し、必要な場合にのみ霜取りをトリガーします。
HVAC OEMが、不必要なエネルギー使用、ハードウェアの追加、セットアップの複雑さを軽減しながら、より適応的で効率的な機器を提供できるよう支援します。

静的な霜取りルールから、センサーを追加せずに自己最適化するAHUまで。Siemens Climatixコントローラープラットフォームに機械学習を直接組み込んでいます。

コントローラーは、AHUの霜が降りないファンの電力パターンを仮想基準として学習します。専用の霜センサーは必要ありません。

予測された、霜が降りないファンの電力と、実際に測定されたファンの電力をリアルタイムで継続的に比較します。

偏差が大きくなると、霜の形成がわかります。シミュレーション、ラボ、現場で検証されています。

霜取りは必要なときだけ行われます。このモデルは、サイクルごとに学習と改良を続けます。

実際の動作条件に継続的に適応する機器で、コントローラー上で直接自己適応型最適化を行うことで、オンデマンドでのみ霜取りをトリガーし、エネルギーコストを最小限に抑えながら氷の詰まりを確実に防ぎます。
現地の動作信号から機器の通常の動作を学習し、エンジニアが定義した制限内で適応します。エンジニアは、目標、制約、フォールバック行動、試運転意図、リリース検証を定義します。
クラウド接続や大規模な履歴データセットがなくても、運用条件の変化に応じて組み込みモデルを継続的に改良します。
霜センサーを使用しない特定のAHUシナリオでは、予防的霜取りと比較して、推定20〜30%削減されます。*
* 結果は、気候、氷点下時間、稼働スケジュール、気流、AHUサイズ、熱回収効率、その他の動作条件によって異なります。結果はさまざまで、保証されません。
Climatixは、学習ベースの機能を大規模に開発するためのエコシステムを提供します。

外気温が氷点下に下がると、AHU熱交換器に霜が発生することは避けられません。インテリジェントな霜取りは、霜が降りないAHUの通常の動作を学習し、追加のセンサーなしで霜を検出します。このソリューションは、AHUデータ、シミュレーション、フィールドテスト、スイスのツークにあるSiemens パフォーマンスラボでのテストを使用して検証されています。