Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
DCのスイッチングと保護

直接行きなさい!シーメンスでDC対応です。

再生可能エネルギーからデータセンターまで、革新的なアプリケーションが私たちの世界を形作っています。低電圧直流でそれらを最大限に活用してください。当社の半導体駆動DCテクノロジーを使用して、持続可能なDC配電への直接的な道を切り開き、変換損失、ピーク負荷、OPEXを大幅に削減してください。

DC配電

なぜ直流とDCマイクログリッドなの?

エネルギー需要の高まり、グリッドの制約、デジタルインフラストラクチャとDCネイティブデバイスの急速な成長により、従来のACグリッドは限界に達しています。低電圧直流(LVDC)は、発電、供給、消費の間の変換ステップが少なく、エネルギー効率が高く、グリッドの安定性が向上するというスマートな進路を提供します。直流(DC)は、エネルギー損失を減らし、材料の使用量や部品の数を減らし、再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵のシームレスな統合を可能にすることで、測定可能なパフォーマンスと持続可能性の向上をもたらします。

電化とデジタル化が加速するにつれて、直流はもはやオプションではなくなりました。DC配電は、例えば、生産施設やデータセンターへの電力供給を確保するなど、より高いレベルのACグリッドで停電中もオフグリッドモードで動作し続けることができる、回復力のある将来性のあるスマートグリッドとDCマイクログリッドの新しい標準になりつつあります。

今すぐ登録して無料チケットを手に入れましょう

The smarter E Europe 無料チケット | 6月23日~25日
ホールB3、B3.110にぜひお越しください | ホールB2、B2.539(水素)

主な利点

最大 8% の省エネを実現

全体のエネルギー消費量を最大 8% 削減します。DCグリッドはAC-DC変換段と変換損失を削減します。さらに、再生可能エネルギー源を直接統合できるため、実質的に損失なく利用することができます。

ピーク時の負荷を最大 80% 削減します

エネルギー貯蔵が統合された直流アーキテクチャを使用して、回生を通じてブレーキやその他のプロセスからエネルギーを回収し、貯蔵し、ピーク負荷を平滑化します。ペナルティを回避するためにピーク負荷を最大80%削減します。

材料費を最大 50% 節約できます

細い銅ケーブルのメリット:直流に必要な導体は4本ではなく3本だけです。さらに、DCグリッドの変換段数が少ないため、必要なコンポーネントとケーブルが少なくなります。

主要な機能

革新的な半導体技術を活用しましょう

当社の革新的な半導体技術により、直流を安全かつ確実に切り替えます。DCグリッドの障害を非常に高速で検出し、アークが発生することなく遮断します。従来のスイッチの最大1000倍の速さです。

配電の持続可能性を高めましょう

DCグリッドで持続可能性を高めましょう:エネルギー損失を減らし、銅の使用量、AC/DCコンバーター、電子廃棄物を削減します。再生可能エネルギーは、より簡単に統合でき、実質的に損失なく利用できます。

直流電流に関する強力な専門知識に基づいて構築してください

革新的な低電圧DC製品とシステムの研究開発における高度な専門知識を頼りにしてください。私たちは有名なDCパイロットプロジェクトに参加し、相互運用性を確保するためにグローバルなDC標準化の取り組みに積極的に貢献しています。

直流電流が新たな基準を設定している分野を発見してください

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

ユースケース

直接行きなさい!現代のデータセンターの直流。

AI、クラウドコンピューティング、その他のデータ集約型アプリケーションに牽引されて、データセンターは活況を呈しており、電力需要の急激な増加につながっています。オペレーターは、最大のパフォーマンス、可用性、および高価なサーバーラックの保護を確保するという課題に直面しています。彼らのITおよび電気通信システムはすべて直流で稼働し、再生可能エネルギーは直流を生成するので、次のステップは、ACベースのインフラストラクチャの代わりにDC配電とDCマイクログリッドを使用することです。これにより、電力変換、エネルギー損失、電磁干渉、複雑さを最小限に抑えると同時に、上流のACグリッドの変動や停電からも保護されます。革新的な半導体駆動のDC技術により、非常に効率的で安全な送電網が可能になり、効率が最大 8% 向上し、コストが削減され、CO₂排出量が削減されます。

Select...
DC構成の生産セル

産業用アプリケーションの直流

現代の工場には、周波数コンバーター、ロボット、コンベヤーベルト、照明、制御システム、PV、ピーク負荷制限や非常用電源用のエネルギー貯蔵など、多くのDCネイティブデバイスが搭載されています。DCグリッドを使用すると、太陽光発電をDCリンクに直接供給し、AC/DC変換を削減し、エネルギーを最大 8% 節約し、熱と冷房の必要性と運用コストを削減し、プラントのCO2排出量を削減します。

低電圧直流用の製品を探してください

よくある質問 (FAQ)