Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
現実世界のアプリケーション

マシンの接続と統合

高度な機械工学では、生産ソリューションはグローバルレベルで使用可能で、規制に準拠し、高度な分析をサポートし、リモートアクセスを可能にする必要があります。さまざまな生産環境での機械の接続と統合がどのように競争力を高めることができるかを調べてください。

チャレンジ

成功した機械メーカーとして、設計を標準化し、エンジニアリングを最適化し、世界規模のサービスを提供してきました。しかし、エンジニアリングリソースが不足していて世界中でサポートが必要な場合に、顧客固有の自動化ニーズに応えたり、ITに追加のプロセスデータを提供したりするにはどうすればよいでしょうか。あなたのマシンは本当に将来の変化に対応できていますか?

解決策

標準化されたフィールド接続、OPC UA、安全なリモートアクセスにより、自動化特有のニーズを満たし、プロセスデータをITに提供します。一元化されたエンジニアリングは、マシンの統合とIT/OT通信を簡素化します。リモートでの試運転、診断、サポートにより現場での労力が軽減され、スケーラブルなインターフェースにより、機械は変化する要件に適応し、将来の需要に備えることができます。

メリット

  • 信頼性:効率的で信頼性の高い自動化と通信を実現するには、ハードウェアとネットワークコンポーネントを選択してください。
  • 柔軟性:システムをモジュラーコンポーネントに分割して、シリアルマシン設計の柔軟性と保守性を向上させます。
  • シンプルさ:リモートサービスサポートが組み込まれたシステム統合が容易なマシンインターフェースを設計します
  • 効率:ネットワークデバイスとI/O周辺機器をパラメータ化して試運転して、適切な配線とコントロールパネルが機能するようにします。
自動製造施設でロボットアームの横にあるタブレットを指している人。

始め方

プロセス全体にわたって機械の接続性を向上させます。センサー、コントローラー、ITシステムをシームレスに接続し、データ交換と機械統合を簡素化し、効率的なリモートコミッショニング、診断、サポートを可能にすることで、柔軟でスケーラブルな運用を維持し、将来に備えることができます。

ノートブックの前にいる電気設計者

電気設計

アプリケーションと環境に適したオートメーション、ネットワーク、通信コンポーネントを選択してください。信頼性の高いマシンパフォーマンスと効率的なデータ交換を確保するために、柔軟なI/Oシステムとシームレスなセンサー接続を備えたスケーラブルなネットワークアーキテクチャを構築してください。

プロジェクトに取り組んでいるエンジニア

基本的なエンジニアリング

モジュール設計、自動I/Oチェック、統合保護設定により、シリアルマシンをより迅速に構成できます。ハードウェア構成とネットワーク設定を自動的に生成して、エンジニアリングを加速し、一貫性を確保します。

TIAコンポーネントを使った詳細なエンジニアリング

詳細なエンジニアリング

シームレスなデータ交換、並列データアクセス、効率的なシステム統合を可能にするために、標準化されたマシンインターフェースを設計してください。セルラーネットワークを含む安全な接続を通じて、スタンドアロンまたは分散マシンの迅速なリモートサービス、操作、監視を可能にします。

改造と近代化サービスキービジュアル

設置と試運転

信頼性の高い通信と最適なシステムパフォーマンスを確保するために、産業用ネットワークを効率的に構成および分析します。マシンのセットアップ後にI/Oシステムをテストして検証し、正しい設置、機能、および試運転の準備状況を確認します。

デジタル・トランスフォーメーション

シームレスな統合と堅牢なデータ交換は、業務を最適化し、新しいビジネスモデルを実現し、現代の産業環境における高度な分析をサポートするための重要な技術的考慮事項です。

地域の多様性の高まりに伴うグローバリゼーション

グローバルな運用上の柔軟性、さまざまな地域の要件への対応、効率的なリモートサポートは、さまざまな市場や生産環境をナビゲートする産業企業にとって重要な技術的考慮事項です。

市場投入までの時間

市場への迅速な対応、進化する顧客のニーズに対応する柔軟な設計、統合と接続が簡単な効率的で費用対効果の高いエンジニアリングは、OEMにとって重要な技術的考慮事項です。

ユーザー事例

迅速な診断と短い試運転時間

モジュール式の組立ステーション、コンベア、統合された安全エンクロージャーを備えた自動生産機械。

ダビデ・マテルニーニ SPA

機械製造、イタリア

ダビデ・マテルニーニSPAは、SIMATIC ET 200ALとET 200SPを使用して生産を合理化しました。ET 200ALの柔軟な設置により、エンジニアリングの労力、ジャンクションボックス、コスト、およびプロジェクト時間を削減しました。ET 200SPとIO-Linkデバイスの統合診断機能により、追加のプログラミングなしで、設置、試運転、トラブルシューティングを迅速に行うことができました。

ご質問はありませんか?

つなげましょう。私たちの業界と技術の専門家が、お客様の要件に最適なソリューションをご案内します。