数発のジレンマ:大規模な言語モデルへの過剰なプロンプト
公開日:2025年第3回基礎と大規模言語モデルに関する国際会議(FLLM)
永建堂、ドルク・トゥンセル、クリスチャン・ケルナー、トーマス・ランクラー
過剰なプロンプトは、プロンプト内の例が多すぎるとLLMのパフォーマンスが低下し、従来の少数派学習の仮定が損なわれる場合に発生します。このジレンマを研究するために、プロンプトフレームワークは、GPT-4O、DeepSeek-V3、Llama-3.1などのモデルにわたるランダムサンプリング、セマンティック埋め込み、TF-IDFベクトル選択を評価しました。結果は、ドメイン固有の例が多すぎると逆説的に正確さを損なうことを示しています。ソフトウェア要件データセットでテストしたところ、階層化された例とTF-IDFで選択された例を徐々に増やしていくと、最適なプロンプトサイズが明らかになりました。このアプローチは、最先端の要件分類を 1% 上回りながら、過剰なプロンプト表示を回避します。
出版社のページで見る
ソフトウェアエンジニアリングのためのLLMベースのエージェントシステム:課題と機会
提出先:SE2026、情報学会、ボン
ヨンジャン・タン、トーマス・ランクラー
LLMの進歩にもかかわらず、複雑なソフトウェアエンジニアリングのタスクには、協調的で専門的なアプローチが必要です。このホワイトペーパーでは、要件エンジニアリング、コード生成、テスト、デバッグを含むソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたるLLMベースのマルチエージェントシステムの新たなパラダイムを体系的にレビューします。モデルの選択、評価ベンチマーク、エージェントフレームワーク、通信プロトコルを調べます。さらに、この作品は、オーケストレーション、ヒューマンエージェントの調整、コストの最適化、データ収集などの重要な課題を浮き彫りにし、エージェントソフトウェアエンジニアリングの現状に関する重要な洞察を提供しています。
出版社のページで見る
モデル主導のレガシーシステムの大規模な近代化
公開場所:ReCode '26:コードの翻訳、変換、近代化に関する第1回ワークショップの議事録、13~18ページ
トビアス・ベーム、イェンス・グアン・スー・ティエン、モヒニ・ノネンマン、トム・スクーンバート、バート・カーペル、アンドレアス・ビースドルフ
この体験レポートは、レガシーコードベースと最新のターゲットプラットフォームの間に、テクノロジーにとらわれない中間モデルを挿入する4段階のモデル駆動型アプローチ(分析、強化、合成、移行)を示しています。大規模な産業用.NETアプリケーションに適用すると、機能的な動作を維持しながら、ユーザーインターフェイスとページ構造を最新のWebスタックに半自動的に移行します。アーキテクチャの知識を明示的なモデルに統合することで、保守性と開発者の経験が向上します。手作業を必要とするレイアウト上の課題にもかかわらず、このアプローチはリスクを軽減し、効果的に拡張し、再利用可能なパターンを提供します。
出版社のページで見る
形式構文とLLMセマンティクスの橋渡し:レガシーコードを理解するためのナレッジグラフの抽出
公開日:2026 IEEE 第23回Software アーキテクチャコンパニオンに関する国際会議(ICSA‑C)
ヘンリック・ティルマン、ベルンハルト・ルンペ、アンドレアス・ビースドルフ
既存の企業は、言語が古く、識別子が不明瞭なため、保守が難しいレガシーシステムに頼ることがよくあります。ただし、これらのシステムを交換すると、実証済みの信頼性が失われるリスクがあります。大規模な言語モデルはアーキテクチャの回復と近代化に役立ちますが、正確なコンテキスト管理が必要です。コードは解析可能な形式言語なので、検索では非構造化テキストに頼るのではなく、プログラム構造を利用することができます。GraphRagの構造を意識したナレッジグラフを構築するための解析ベースの方法論を提案します。このアプローチは、産業のケーススタディにおける検索精度の向上とマルチホップのアーキテクチャ上の理由を示しています。
出版社のページで見る