Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ3TM4真空コンタクタとヒューズの組み合わせですか?

3TM4コンタクター-ヒューズ-コンビネーション(CFC)は、シーメンスの実績のある3TM真空コンタクターと高電圧HRCヒューズを組み合わせて、信頼性の高い動作切り替えと短絡保護を実現する、すぐに設置でき、取り外し可能なソリューションを提供します。コンパクトタイプと高電流タイプがあり、3TM4は最大50kAのヒューズ電流に対応し、最大100万動作サイクルに対応するように設計されているため、長い耐用年数と優れた可用性を保証します。

  • 最大12 kVです
  • 最大50kAです
  • 最大100万オペレーション

主な利点

プラグアンドプレイ

時間を節約するための組み立て済みの引き出し可能なソリューション。

究極の耐久性

最大100万サイクルの真空コンタクタで、優れた可用性を実現します。

パワフルな保護

内蔵のHV電流制限ヒューズは、最大50kAまでの信頼性の高い短絡遮断を提供します。

プラグ。保護します。演じる。

プラグアンドプレイパッケージとして設計された3TM4は、取り付け済みのコンタクト、ヒューズホルダー、統合制御トランスを備えた引き出し可能な部品が付属しています。コンパクトなサイズ、複数のブッシング、接続寸法により、改造や新規設置の統合が簡単です。