Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ラップトップの前に座って、SIPROTEC 5コンフィグレーターを見せている人

3TMを60秒以内にしたいですか?

数回クリックするだけで、製品をリアルタイムで3D視覚化して、完璧な製品をカスタマイズできます。

なぜ3TM真空コンタクタなの?

Siemens 3TM真空コンタクタは、重要なシステムを稼働させ続けるように設計された、コンパクトで高性能な中電圧スイッチングソリューションです。最大15 kVのネットワーク向けに設計された3TMは、メンテナンスなしで最大100万回の電気的および機械的切り替えサイクルを実現し、搬送およびエレベータシステム、ポンプステーション、HVAC、データセンター、無効電力補償、風力発電所、太陽光発電所、鉱業、鉄道、海洋用途に最適です。

  • 最大15kVです
  • 450Aまでです
  • 最大100万オペレーション

主な利点

稼働時間を最大化してください

最大100万回の切り替えサイクルでメンテナンスフリーです。

簡単に統合できます

モジュラーポール設計で、どの位置にも取り付け可能です。

運用コストを削減します

コイルの消費電力が低いと、エネルギーと運用コストを削減できます。

過酷な条件に耐えるように作られています

3TMは振動や衝撃に耐え、高度5000mまで動作し、電圧が下がってもAC-1からAC-4のカテゴリにわたって動作電流と過負荷電流を確実に切り替えます。

真空コンタクタ3TM3、3極、側面図