Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ3TL71真空コンタクタなの?

Siemens 3TL71は、定格24 kVで市場に出回っている数少ない3極真空コンタクタの1つで、高電圧の産業および商業施設では他に類を見ません。AC‑1からAC‑4までの利用カテゴリをカバーしているので、抵抗負荷から重いモーター用途まで、幅広いスイッチング業務に適しています。

  • 24 キロボルトです
  • 800 A
  • 最大100万オペレーション

主な利点

もっと作りました

要求の厳しい産業用アプリケーション向けの独自の24kV定格です。

省スペース設計

スリムな積み重ねレイアウトは統合を簡素化し、貴重なスペースを節約します。

長寿命性能

最大100万回の機械サイクルに耐えます。