製造および生産エンジニアリングの組織が、製造および物流システムを前もって、また新製品導入のライフサイクル全体にわたってデジタルで検証できるようにすることで、市場投入までの時間を短縮できます。
製品、資源、工場の3Dモデルを活用して、資材の流れ、設備、人が関わる複雑な生産および物流プロセスのシミュレーション、検証、最適化を促進し、より迅速な上市とより高い生産品質を実現します。

製造および生産エンジニアリングの組織が、製造および物流システムを前もって、また新製品導入のライフサイクル全体にわたってデジタルで検証できるようにすることで、市場投入までの時間を短縮できます。
製品、資源、工場の3Dモデルを活用して、資材の流れ、設備、人が関わる複雑な生産および物流プロセスのシミュレーション、検証、最適化を促進し、より迅速な上市とより高い生産品質を実現します。

モデリングやシミュレーションのタスクを簡単にし、投資に付加価値をもたらす機能や専用ツールについて詳しく学んでください。
強力なオブジェクト指向アーキテクチャとモデリング機能を使用して、生産設備、ライン、オペレーションの構造化された3D階層モデルを作成して、離散製造プロセスや連続製造プロセスを迅速かつ効率的にモデリングできます。
付属のライブラリまたは外部CADデータを使用して、3Dで構築して視覚化します。3DモデリングにはJTデータ形式を、Siemens ダイレクトモデル技術を活用することで、シミュレーションや解析のニーズを損なうことなく、大規模な3Dシミュレーションモデルを効率的に読み込み、現実的に視覚化できます。

カプセル化、継承、階層というアーキテクチャ上の利点により、従来のシミュレーションツールよりも複雑で詳細なシミュレーションをはるかにうまく処理、理解、維持できます。
オブジェクト内のオブジェクトと階層のすべてのレベルのモデル内のモデルを使用してモデル化します。ライブラリに保存されているアイテムはすべてのユーザーのために管理され、変更は、それらが使用されている場所に関係なく、それらのアイテムのすべてのインスタンスに自動的に適用されます。そして、それらのライブラリアイテムは、特定のシミュレーション内の特定の要件に合わせて簡単に構成できます。

オープンシステムアーキテクチャを活用して、ActiveX、C、CAD、COM、JSON、MQTT、ODBC、OPCClassic、OPCUA、Oracle SQL、ソケット、XMLなど、複数のインターフェイスと統合機能をサポートします。
NX Line Designer、Teamcenter、シムセンターSimcenter HEEDS S、Opcenter APS、TIA Portal、PLCSIMアドバンス、SIMIT などの他のSiemens ソフトウェアアプリケーションと簡単に統合できます。

自動ボトルネック検出、スループット分析、マシン、リソース、バッファーの使用率、エネルギー消費量、コスト分析、サンキーダイアグラム、ガントチャートなど、生産システムのパフォーマンスを評価するための多くの組み込みツールとグラフィカル出力をお楽しみください。
実験管理ツールと統合されたニューラルネットワークを使用して、包括的な実験処理と遺伝的アルゴリズムによる自動システム最適化を可能にします。


会社:Paulaner
業界:コンシューマー製品 / リテール
開催場所:Munich, Germany
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Tecnomatix