Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

プロセスの準備 X

クローズド・ループ製造アドオン

はんだペースト検査、はんだステンシルに対する高度なデータ分析を可能にするオプションで、ステンシルの品質をさらに向上させます。

ロボット製造装置の前でタッチスクリーンインターフェースを使用する産業労働者

プロセス準備 X クローズド・ループ製造アドオン

クローズドループ製造により、優れたステンシル品質とソルダーペースト塗布が可能です。プロセス準備用のソルダーペーストInspection アドオンを使用すると、ステンシルデザインに対するソルダーペーストの印刷プロセス分析が可能になり、精度と再現性が保証されます。このオプションパッケージは、リアルタイムの高度なデータ分析を統合することで、ステンシルの品質を向上させ、ペースト堆積を最適化し、ペーストプリンターの設定を強化します。これにより、ファーストパスの印刷効率が向上し、重要なペースト印刷プロセスにおける欠陥が減少します。

主な機能

  • ステンシル・トゥ・ペーストのクローズド・ループ検証:

    ソルダーペースト検査(SPI)データをステンシルデザインと比較して、不一致を検出し、プロセスの改善を促します。

  • プロセスを最適化するための高度なデータ分析:

    リアルタイムの検査情報を使用して、欠陥が発生する前にステンシルのデザインを改良し、印刷パラメータを調整します。

  • シームレスなデジタルスレッド統合:

    ステンシルのデザイン、検査結果、プロセス修正をクローズドループ環境で調整し、データ主導の意思決定を保証します。

  • 初回通過時の利回りの向上と廃棄物の削減:

    印刷段階での欠陥を積極的に防ぎ、やり直しや材料の無駄を減らすことで、はんだ接合の品質を向上させます。

プロセス準備Xクローズドループ製造アドオンの利点:

  • SPI結果分析をフィードバックして、印刷プロセスを最適化してください
  • SPIログファイルはCLMアドオンによって読み取られ、はんだ付け性の欠陥を減らすために印刷プロセスを調整する方法についての洞察が得られます

ソルダーペーストInspection アドオンを選ぶ理由は?

ゼロディフェクト製造への需要が高まる中、ソルダーペーストの精度を確保することは重要です。クローズド・ループ・マニュファクチャリング・アドオンのクローズド・ループ製造アプローチは、製造業者にプロセス制御の改善、エラーの削減、コストの削減、生産効率の向上をもたらします。

ステンシルの品質を高め、ソルダーペーストの塗布を最適化し、優れた製造を実現してください。

プロセスの準備について X

Process Preparation Xは、多品種少量電子機器の生産を促進するために設計された包括的なプロセス計画ソリューションです。高度な電子アセンブリコラボレーションを活用することで、複雑さと総所有コストを削減しながら、シームレスなグローバルエンジニアリングが可能になります。Process Preparation Xを使用すると、製造業者は、ワークフローを合理化し、既存の手作業によるミスを最小限に抑え、あらゆる製造現場の業務に容易に適応できる、安全で絶えず改善され、将来を見据えたテクノロジースイートを手に入れることができます。

関連するプロセス準備X製品を探してください

関連リソース

プロセス準備の知識を深めましょう

カスタマーサポート

私たちはすべてのプロセス準備製品について包括的なカスタマーサポートを提供しています。今日は私たちと連絡を取ってください。

プロセス準備ブログ

プロセス準備ソフトウェアの最新ニュースやハイライトをチェックしてください。

プロセス準備コミュニティ

会話に参加して、プロセス準備ソフトウェアに関するすべての質問への回答を得てください。