Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
地球上に浮かぶ衛星
Teamcenter

MBSE: モデルベースのシステムエンジニアリング

統合アーキテクチャのない製品開発は、設計図なしで構築するようなものです。システム統合は、プログラムのリソースの半分を消費する可能性があります。継続的インテグレーションのために、早い段階でモデルベースのシステムエンジニアリング(MBSE)を使い始めましょう。

あるグループの人が建物の前に一緒に立って、笑って写真を撮っています。

クラウド上のPLM 価値を計算してください

フォレスターコンサルティング調査-Siemens Teamcenter X トータル・エコノミック・インパクト™

統合型で始めましょう。連携を保ちましょう。

製品アーキテクチャを製品ライフサイクル管理(PLM)内のシステムモデル、要件、パラメータと統合して、製品開発プロセス全体を推進します。

標準的な方法論を使ったオーサーシステムモデル

統合された製品設計図を作成するためのより協調的な方法で、コストのかかるドキュメント指向の仕様設計-設計-構築のサイクルをやめましょう。ISO標準のシステム方法論に基づくシステムモデリングは、製品のアーキテクチャ、インターフェース、要件、およびパラメーターを1か所にまとめます。PLMとの統合により、プロセスが拡張され、継続的インテグレーションが可能になります。

地図の輪郭に描かれた車のエンジニアリングプランのイラスト

標準のPLMサービスで製品アーキテクチャを管理します

アーキテクチャ上の決定までさかのぼる設定済みのパラメータを想像してみてください。パラメータ、機能、インターフェイスを使ったシステムモデリングは、構成、変更、ワークフローなどのPLMサービスに参加します。これは、要件に関する取引調査、下流の部品、サプライヤー、シミュレーション、プロセス、テストなどに関連することもあります。

コストと機能を計量するはかりのイラスト

サプライヤーとの継続的なモデルベースのコラボレーション

サプライヤーコラボレーションサービスを利用して、PLMとSysML v2コンプライアンス内の統合アーキテクチャを通じてIPを保護しながら、システムモデルの一部をサプライヤーと共有してください。サプライヤーは統合に向けた進捗状況を継続的にフィードバックできるため、モデルベースのデザインチェーン(MBDC)を作成できます。

暗い背景に青い線が光る建物や構造物の定型化された3Dモデル
ヘッドセットを装着している人は、3Dモデルのホログラフィックディスプレイとデータビジュアライゼーションを操作します。

AIを活用したPLMで、よりスマートで迅速な意思決定を

Teamcenter AIと新しいTeamcenter Copilotでライフサイクル全体でGenAIを体験してください

もっと詳しく知る