Syncoを使用すると、次のことが可能になります。
- より迅速な設置と試運転: Synco 700のプライマリHVACコントローラーには、すべてのプライマリHVACアプリケーションの90%をカバーするアプリケーションがプリロードされています。これにより、プログラミングを必要とせずにインストールがより迅速かつ簡単になります。
- マルチサイトのリモート監視と運用: Synco ICは、モバイルアプリ、タブレット、またはラップトップを介して、簡単で手頃な価格のリモート、マルチサイトビルの運用と管理を可能にします。
- 部屋の空調オートメーション: 通信サーモスタットをビル管理システムに統合して、強力で費用対効果の高いルームオートメーションを実現します。
- 部屋の電気オートメーション: 照明や遮光制御などの室内電気アプリケーションをSyncoと統合してください。