Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
白い壁の前に人が立っており、その壁には人の顔の白黒画像が描かれている。

シトップ 24ボルト電源

自動化の中心であるSITOP® は、24Vやその他の出力電圧に対する非常に高い信頼性でよく知られています。用途の広いDC UPSとアドオンモジュールにより、最も重要なネットワーク条件に簡単に対処できます。さらに、包括的な診断と機能により保護が強化されます。

24ボルトノンストップ

SITOPで生産に命を吹き込みましょう

プロセス業界、自動車業界、特殊機械製造における最高の要件を満たす高度な電源を見つけてください。

業界や要件に関係なく、効率的で信頼性の高い電力供給は、あらゆるプラントを運用するための基本的な要件です。SITOPは以下を提供します:

  • 高効率: SITOPには、省スペース、熱最適化設計、低エネルギー消費、エネルギー管理のためのデータ収集が含まれます。
  • 簡単な統合: SITOPライブラリのおかげで、簡単で迅速なエンジニアリング、最適化された監視と診断、24V電源コンセプトのTIA Portal またはSIMATICステップ7への統合が可能になります。
  • 高い信頼性: SITOPは、DCの無停電電源装置によって停電から保護されています。

製品の詳細

要求の厳しいアプリケーション向けの高度な電源や、あらゆる産業要件に対応するなど、SITOPで全面的な保護を実現してください。

SITOPセレクションガイド

インタラクティブで簡単なセレクションガイドにアクセスして、当社の主要製品ラインの電源を探すのに役立ててください。

青い背景のハートアニメーションの静止画です。

よくある質問 (FAQ)

可能性を発見してください