Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

CIGRE 2026

グリッドトランスフォーメーションを加速するテクノロジー | 2026年8月23〜28日、パリ

濃い青色の背景に向かい合って、光るデジタル線で接続された2つの産業用デバイス

始める準備はできましたか?

SIPROTECデジタルツインサブスクリプションの購入と管理を行います。
使いやすいさまざまなパッケージ。

SIPROTEC DigitalTwin を選ぶ理由は?

SIPROTEC DigitalTwin は、SIPROTEC 5物理デバイスのリアルタイムデジタルレプリカです。エネルギー自動化システムを数分でテストできるため、プロジェクトの寿命が短くなり、物理試験装置の必要性が減ります。あなたは得ます:

  • フロントディスプレイの視覚化と操作
  • 電流、電圧、バイナリ入力の注入
  • 保護機能、自動化ロジック、顧客固有のアプリケーションのテスト
  • 個人的で直感的なtraining
  • ウェブブラウザのリモートデスクトップとして完全に統合されたアプリケーション
  • IoTアプリケーション
  • IEC 61850 グースコミュニケーション
  • イーサネットプロトコルを使用した変電所自動化システムへの統合のテスト
  • 障害分析
  • サイバーセキュリティ機能のテスト

主な利点

主要な機能

リソースを調べてください(英語)