Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINEC Security Guard なの?

新しいセキュリティの脆弱性は日々出現し、攻撃者はそれらを悪用する方法を絶えず探しています。SINEC Security Guardは、OTネットワークに影響を及ぼす脅威を完全に可視化し、効果的な対応を支援します。既知の脆弱性をOT資産と自動的に照合することで、オペレーターや自動化の専門家は、サイバーセキュリティに関する深い専門知識がなくても実際のリスクを理解できます。リスクベースの分析、優先順位付けされた緩和策の提案、統合されたタスク管理により、生産を継続しながら、問題を効率的に計画、追跡、解決できます。

今すぐ無料試用版を入手してください!

主な利点

最も重要な資産と脆弱性に焦点を当てます

SINEC Security Guardは、技術的な重要度だけでなく、ビジネスの重要性とリスクに基づいて脆弱性を優先します。これにより、生産の可用性に最も関連するリスクが最初に対処されます。

自動化による時間の節約

資産と脆弱性の自動照合とリスクベースの評価により、手作業による分析が不要になり、誤検知が減ります。これにより、労力が大幅に軽減され、OTチームはセキュリティに関する深い専門知識がなくても効率的に作業できます。

ベンダーにとらわれない可視性とリスク管理

SINEC Security Guardは、シーメンスとサードパーティのOT資産の脆弱性を統一したビューを提供します。ベンダーに依存しない脆弱性を自社の資産と照合することで、誰がデバイスを作ったかに関係なく、一貫した緩和が可能になります。

主要な機能

クラウドベースの脆弱性管理

OT資産と脆弱性を照合し、優先順位を付け、緩和策を講じてください。セキュリティイベントはSINEC Security Guard内で分析および視覚化されるため、オペレーターはOTネットワークのセキュリティステータスを明確に把握できます。

6550f196-4a5e-49ef-9e75-539c7e70e998 | SINEC Security Guard-ダッシュボード

統合された脆弱性管理ワークフロー

SINEC Security Guardには、オペレーターに現場の透明性を提供するための統合された脆弱性管理ワークフローが付属しています。

  • 脆弱性の照合:脆弱性は自動的に特定され、資産インベントリに割り当てられます
  • タスクの優先順位付け:個々の資産に特化したリスクベースの脅威分析
  • 緩和措置への取り組み:緩和策を割り当てるための統合タスク管理
75e69ae4-8a69-4e68-a2b0-5e06446448fc | SINEC Security Guard-脅威とタスク

リスクベースの自動評価

SINEC Security Guard は複雑さを明確にします。OTネットワークをセキュリティゾーンに自動的に構築し、ゾーンと通信ごとにリスクを評価し、ビジネスの重要性とリスクに基づいて優先順位を付けます。自動化された具体的な緩和策の提案は、貴重なエンジニアリング時間を節約し、コストを削減します。そのため、最も重要なことに集中し、リスクをより迅速に軽減し、運用を継続できます。

18730a61-e257-4baa-a07c-d68e2a7503f1 | SINEC Security Guard-脅威フォーカス

SSINEC Security Guard 入門

Select...

何が含まれていますか?

SINEC Security Guardは、製造現場のサイバーセキュリティを向上させるための直感的なクラウドベースのソフトウェアです。脆弱性をOT資産と照合し、優先順位を付け、緩和策を講じます。このSoftware as a Serviceは、産業事業者や自動化の専門家に、脆弱性マッピングとセキュリティ管理のための適切な対策を講じるための鍵となります。

SINEC Security Guardに加入すると、資産パッケージで購入した資産と同じ数の資産をSINEC Security Guardに登録することができます。

  • SINEC Security Guard 100 Asset Package
  • SINEC Security Guard 1000 Asset Package
  • SINEC Security Guard 5000 Asset Package

よくある質問 (FAQ)

ホワイトペーパー:クラウドベースのSolutions による OT Security

サイバー脅威を自動的に検出し、脆弱性を分析し、クラウドテクノロジーでOTセキュリティを最適化します。

サイバーセキュリティシールドをかぶせた工場を示した図で、安全な産業活動を示しています。

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。