Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINEC Security Inspector なの?

将来を見据えたオンプレミスのセキュリティツールは、産業ネットワークの検査を効率化し、時間とお金の両方を節約します。この使いやすいソフトウェアは、クラス最高のセキュリティツールを1つのソリューションに統合し、OTネットワークのセキュリティに決定的な貢献をしています。製造業、プロセス産業、機械メーカーのプラントオペレーターには、資産の識別、コンプライアンスチェック、マルウェアスキャン、脆弱性スキャンなど、セキュリティ状況を確認および検証するための再現可能なプロセスを提供します。すべての検査結果は1つの共同レポートで確認できます。

主な利点

セキュリティレベルの強化

包括的なセキュリティチェックを会社の基準に合わせて調整し、ネットワークとデバイスのセキュリティを検証して、既知の脆弱性を検出し、緩和策を講じます。詳細なレポートにより、リスクに基づいた意思決定が可能になります。

より深い洞察

メーカー、製品モデル、ハードウェア、ソフトウェアバージョンを含む詳細な資産インベントリリストと、詳細なサードパーティコンポーネントデータを入手してください。包括的なツールキットにより、アプリケーションとインフラストラクチャのテストが可能になります。

効率性の向上

公平で繰り返し可能なテストにより、サプライチェーンのセキュリティ問題に関するコラボレーションを最適化し、広範なテストを通じてコンプライアンスと品質を向上させます。OTに最適化されたセキュリティスキャンは、Siemens 工場で長年にわたって実証されています。

主要な機能

アクティブ・アセット・ディスカバリー

SINEC Security Inspectorのアクティブな資産発見により、OTとIT/OTネットワークを明確に把握できます。定められたメンテナンス期間中に、接続資産を積極的に識別し、技術データと保護クラスを含む詳細なインベントリを作成します。この信頼できる基盤により、対象を絞った脆弱性スキャン、効率的なコンプライアンスチェック、明確で実用的なセキュリティレポートが可能になります。

485fd5d6-FD28-4295-A218-5bdfee40877d-Icon-Asset Identiation-640x360

組み込みのコンプライアンスチェック

SINEC Security Inspectorのコンプライアンスチェックでは、OTとIT/OTネットワークを定義されたセキュリティ規制、要件、構成に照らして検証します。インフラストラクチャ、デバイス、設定を評価し、偏差とリスクを強調します。明確な結果とレポートは、IEC 62443などへの準拠を証明し、セキュリティレベルを強化し、的を絞った是正措置を迅速かつ効率的に講じるのに役立ちます。

チェックマークと盾の付いた、標準への準拠を表すアイコン。

Security テストフレームワーク

SINEC Security Inspectorは、産業用ネットワーク向けの強力なセキュリティテストフレームワークです。資産発見、コンプライアンスチェック、マルウェア検出、脆弱性スキャンなど、クラス最高の複数のセキュリティテストを1つの統一されたワークフローにまとめています。OTおよびIT/OT環境向けに設計されており、反復可能で効率的なセキュリティ評価が可能で、行動に移せる明確な結果が得られます。

脆弱性を象徴する赤い十字の付いた盾を描いたアイコン。

SSINEC Security Inspector 入門

Select...

何が含まれていますか?

このソフトウェアを購読すると、ユーザーは基本的なSINEC Security Inspectorソフトウェアにアクセスできるようになります。1つのデバイスにインストールできるライセンスは、1つのサイトに限られます。
Nessus の機能は、SSINEC Security Inspector — Nessus アドオンを追加することで有効になります。

よくある質問 (FAQ)

サイバーセキュリティシールドをかぶせた工場を示した図で、安全な産業活動を示しています。

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。