Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SINEC Security Monitor を選ぶ理由は?

生産中のSecurity 監視:生産中に中断すると、すぐに多額の経済的損失が発生する可能性があります。しかし、マシンの稼働中にセキュリティネットワークをどのように制御できますか?そこでSINEC Security Monitor の出番です。生産中のパッシブで邪魔にならない継続的なオンプレミスセキュリティ監視ソフトウェアです。これにより、すべてのネットワーク参加者とネットワークトポロジーの透明性が高まります。SINEC Security Monitor は、Siemens 多くの工場ですでに使用されています。ですから、あなたも私たちのOTの専門知識から恩恵を受けることができます!

主な利点

年中無休のSecurity 強化

産業用OTネットワークのセキュリティを24時間監視することで、潜在的なサイバー攻撃のリスクを軽減します。これにより、政府の規制に従ってプロセスのセキュリティが向上します。

生産の中断はゼロ

生産中の受動的で邪魔にならない継続的なオンプレミスのセキュリティ監視のためのSoftware、最大限のセキュリティを保証します。あなたのデータは常に完全にあなたの敷地内にあります。

OTネットワークと規制要件に合わせて調整されています

ネットワークトラフィックの分析により、資産の識別、AIベースの異常検出、および既存のシステムとのインターフェースを備えたOTに焦点を当てたSIEMが可能になります。可視性は OT のニーズと政府の規制に合わせて調整されます。

柔軟なモジュラーコンセプト

最先端のセキュリティコンセプトには、監視対象資産の量と機能要件に基づいたモジュール式の提供が不可欠です。期間限定ライセンスの概念により、柔軟性と低い導入コストが保証されます。

主要な機能

受動的な資産発見と脆弱性マッピング

業務を中断することなく、OT資産を完全に可視化できます。SINEC Security Monitorは、ネットワークトラフィックとエンドポイントのアクティビティを受動的に監視することで、デバイス情報とステータスを含む詳細な資産インベントリを自動的に構築します。既知のサイバーセキュリティ脆弱性(CVE)はSiemens サードパーティの資産にマッピングされ、CVSSの重大度評価を使用してリスクを迅速に特定し、優先順位を付けることができます。

アプリケーションの写真 SINEC Security Inspector、SINEC Security Monitor (4:3)

継続的、受動的、オンプレミスの侵入検知

SINEC SSINEC Security Monitor を使用して、OT環境内のネットワークトラフィックやPCの異常や侵入を検出します。ネットワークトラフィックを定義されたベースラインと脅威インテリジェンスデータベースと相関させ、不審なアクティビティ、サイバー攻撃、ネットワーク侵入が発生したときにフラグを立てます。

SINEC Security Monitor は、OTネットワークトラフィックとPCの異常や侵入を検出します。ネットワークトラフィックとdを関連付けます

Security 状況の概要

直感的なダッシュボードで、OT セキュリティ体制を明確に把握できます。SINEC Security Monitor は、セキュリティイベント、傾向、潜在的なリスクを視覚化して、重大な問題をすばやく特定し、アクションに優先順位を付けるのに役立ちます。Security イベントは、ソリューション内で直接分析することも、サードパーティのSIEMシステムに転送して一元的に監視することもできます。

OT セキュリティのイベント、傾向、リスクの概要を1つのダッシュボードから明確に把握できます。

SIMATIC PCS7システムとシームレスに動作します

SSINEC Security Monitor ターの開発中は、すべてのリリースでSIMATIC PCS7システムの現在のリリースとの広範な互換性テストが行われます。これにより、PCS7のパフォーマンスに影響がないことが保証されます。

工場設備の横にプロセス制御インターフェースを表示し、それに対応するデジタルエンジニアリング画面を表示するノートパソコン。

SSINEC Security Monitor 入門

Select...

何が含まれていますか?

このソフトウェアを購読すると、基本的なSINEC Security Monitor ソフトウェアを使用できます。センサーが組み込まれたサーバーは1台に限定され、次の資産数に制限されます。

  • SSINEC Security Monitor サイズXSの場合、最大100アセット
  • SINECセキュリティモニターサイズSの場合、最大500アセット
  • SINEC Security Monitor サイズMの場合は最大1000アセット
  • SINEC Security Monitor Lサイズでは最大5000アセット

さらに、次のアドオンも利用できます。

  • PCエージェントアドオン:エージェントからのデータ入力を追加で監視できます。無制限のエージェントライセンスが含まれます。
  • 分散型センサーアドオン:分散型センサーからのデータ入力を追加で監視できます。無制限のエージェントライセンスが含まれます。

リファレンス

緑の野原に囲まれた円形のタンクと建物がいくつかある大規模な廃水処理プラントの航空写真。

Waterschap Limburgは、シーメンスの24時間365日のOTSecurity・オペレーション・センターでサイバー・レジリエンスを強化しています

オランダのWaterschap Limburgは、ますます高度化するサイバー脅威から重要な上下水道事業を保護するために、Siemens 提携して、年中無休のSecurity オペレーションセンター(SOC)をサービスとして導入しました。継続的な脅威検出、インシデント対応、資産の可視化、異常検出、脆弱性管理のためのSINEC Security Monitor を組み合わせたこのソリューションは、包括的なOTサイバーセキュリティを一元的に提供します。この積極的なアプローチは、Waterschap Limburgが業務上のレジリエンスを高め、NIS 2などの規制要件を満たし、専任のサイバーセキュリティ専門家に頼るのに役立ちます。

「サイバーセキュリティを理解しているOT企業が必要です。」
リンブルフ州ウォーターシャップのオートメーションマネージャー、レオン・ヴァーハーゲンさん

よくある質問 (FAQ)

関連情報を探す

ビデオ

ビデオ | SINEC Security Monitor — 攻撃シナリオ

ステージプレゼンテーション

ビデオ | 2倍の強度:SINEC Security Software スイート+マネージドサービス=最大限のOT保護(HM 2026)
ビデオ | SINEC Security Software スイート — OTの課題に取り組むためのモジュール式アプローチ—Cybersecurity(HM 2026)

ダウンロード

トレーニングプログラム | SINECセキュリティモニターによるOTシステムのAnomaly Detection とネットワーク監視

サイバーセキュリティシールドをかぶせた工場を示した図で、安全な産業活動を示しています。

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。