Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

安全な超低電圧コンバーター

さまざまな用途で最適な保護と性能を保証する、安全な電気設備のための、信頼性が高く安全な超低電圧コンバーターを見つけてください。

安全で効率的な低電圧システム

柔軟で信頼性の高い自動化を実現するように設計されたこれらの超低電圧システムは、革新的技術を活用して、ロボット工学、自動化技術、イントラロジスティクス、ドア制御アプリケーションのニーズを満たします。

SIMOTICS E 提供内容:

  • 2つのブラシレスDCモーターコンセプト(内部ローターと外部ローター)は、動作と長寿命で高い電力密度を実現します。
  • 完全に調和のとれた駆動システムを構築するためにSIMOTICS Eモーターで構成されたギアボックスソリューション(プラネタリー、アングル、スパー)。

SIDOORのオファー:

  • ワンボタンでドアの寸法と重量を自動的かつ正確に校正する試運転。
  • カスタマイズされた変更、重いドアのモーターアシストによる動き、ドアシステムのデータ分析。
Sidoor AT40リレーコントロールと呼ばれる製品を特集した、安全超低電圧コンバーターのプロモーション画像。

よくある質問 (FAQ)

可能性を探ろう