Simcenterを使用すると、熱流体システムの効率を最適化し、常に安全に稼働させることができます。流体システムはすべての業界で重要な役割を果たしています。冷暖房からさまざまな製品の輸送、エネルギー生産からプラント全体の安全確保まで、さまざまな作業に使用されます。パフォーマンスを最適化し、常に安全に動作できるようにすることが最も重要です。
流体システムシミュレーションでは、設計段階の早い段階で熱流体システムのサイジングとバランスを取ることができます。また、システムのさまざまな動作条件をモデル化して、常に最大の効率で動作できるようにすることもできます。緊急事態や障害のシナリオの分析は、どのような状況下でもシステムの安全を保証するために重要です。その後、運用段階で熱流体システムのdigital twin を再利用してリアルタイムで監視することで、効率と安全性を最大限に高めることができます。
Simcenter Flomasterを使ってハイドロポンプ式貯蔵方式を理解する
JS Pump and Fluid System ConsultantsのエンジニアがSimcenter Flomasterを使用して、オーストラリアのバーデキン水力発電システムの重要な油圧設計パラメータを早期に理解した方法を学びましょう。