Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Simcenter

HVACと車室内の快適性シミュレーション

熱的快適性を評価し、空調(AC)システムを最適化します。

車室内の熱的快適性を最大化

空調ループやヒートポンプシステムの設計、および冷却システムやキャビンや車内との熱的相互作用を研究し、最適化してください。Simcenter Amesimを使えば、キャビンの冷却プロセスや暖房プロセスを評価して制御できます。また、追加のヒーターの統合と、それが乗客の熱的快適性に与える影響を調べることもできます。これは、熱損失の少ない高効率エンジンや電気自動車に特に当てはまります。

コンポーネント(ヒーターコア、エバポレーター、ダクト、ファン/ブロワー)のサイズを正確に決めたり、制御方式(ACコンプレッサーの変位、リサイクルモード、自動AC制御など)をテストしたり、革新的な空調システムアーキテクチャを分析したりできます。外部条件や技術的選択がキャビン内の気温と湿度に与える影響を確認できます。これには、人間の熱的快適感覚を示す標準指標も含まれます。さまざまな分析機能が、特定の運転条件下でのさまざまな空調戦略や運転サイクルにおけるシステム全体の挙動を調べるのに役立ちます。

e-パワートレイン開発で車両の電動化を推進

自動車メーカーが、Siemens e-パワートレイン開発用車両電化ソリューションを使用して、消費者の求める信頼性の高い電気自動車(EV)をどのように提供できるかを調べてください。

HVACと車室内の快適性シミュレーション機能