Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Simcenter

技術

さまざまな最先端のシミュレーション技術を1つのプラットフォームに組み合わせます。

さまざまな環境へのシステム・シミュレーション・モデルの導入

Simcenterでクラス最高のシミュレーション技術を活用してください。このプラットフォームには、定評のあるソルバー、詳細なパフォーマンス分析機能、強力な離散パーティショニングや並列処理機能など、いくつかの数値機能があります。さらに、Simcenterでは、リアルタイム互換ライブラリがあり、多数のモデル簡略化ツールによって合理化されているため、モデルインザループ(MiL)、ソフトウェアインザループ(SiL)、ハードウェアインザループ(HiL)のすべてのフェーズをカバーできます。Simcenterモデルは、少なくとも12のリアルタイムターゲットにエクスポートできます。

使いやすい有限要素解析(FEA)/有限要素法(FEM)とコンピューター支援設計(CAD)のインポート機能、および計算流体力学(CFD)またはマルチボディシミュレーション(MBS)ツールを備えた多くの専用インターフェイスによって、シームレスな1D/3D統合が保証されます。Simcenterは、ファンクショナル・モックアップ・インターフェース(FMI)規格のすべてのカップリングモードをサポートしています。その一般的な協調シミュレーションインターフェースにより、社内のコードや従来のコードとの組み合わせをカスタマイズできます。そして最終的に、Modelica言語のサポートは、因果モデルと因果モデルの最高のアプローチを1つのプラットフォームに組み合わせることができるという大きな利点を提供します。

CAEバリューABへの配送

CAE Value ABのシニア・テクニカル・コンサルタントであるエリック・ウェンデバーグとキム・ブラッドが、ハイブリッド車のマルチ属性バランシングを行うためにSimcenter AmesimとSimcenter HEEDSをどのように使用しているかを説明します。

各種技術の機能