NVHのテストエンジニアは、品質と完全性を確保しながら、市場投入までの時間と開発コストを削減するという二重の課題に直面しています。プロトタイプの入手可能性とテスト時間がLimited ため、作業がさらに複雑になり、製品検証の効率化が求められます。このような厳しい環境では、最高水準を満たしながら、複数の試験条件とアプリケーションを評価する必要があります。
Simcenterは、NVHテストキャンペーンの生産性を向上させるための専用ソリューションを提供しています。スケーラブルなデータ収集ハードウェアをテスト測定、処理、分析ソフトウェアと組み合わせて、NVHテストの費用対効果を高めます。Simcenterの直感的でスケーラブルなNVHテストソリューションにより、効率的な測定、分析、レポート、データ共有が可能になります。トラブルシューティングからチャンネル数の多いマルチフィジックス性能試験キャンペーンまで、開発サイクルのさまざまな段階で幅広いNVH活動をサポートしています。





















-640x360.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)