Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Simcenter

パワートレイン・トランスミッション・システム・シミュレーション

最適な送電システムを分析して設計します。

Simcenterは、トランスミッション・システム全体を最適化

性能、燃費、運転性、快適性、信頼性など、主要な車両属性を評価してバランスを取ってください。Simcenterの汎用モデルとアプリケーション指向モデルの組み合わせは、マニュアルトランスミッション、ロボットトランスミッション、オートマチックトランスミッション、連続可変トランスミッション、および複数のハイブリッドおよび電動パワートレインアーキテクチャの設計に役立ちます。Simcenterは、高周波の動作や非線形現象を処理できる機能モデルから忠実度の高いモデルまで、スケーラブルなモデリングオプションにより、設計サイクル全体に対応するのに役立ちます。

シミュレーションは通常時間領域でのみ行われますが、線形解析は周波数領域でシステムを分析し、モデルを縮小してより高速なシミュレーションやリアルタイムアプリケーションを実現するのにも役立ちます。Simcenterで構築された忠実度の高いプラントモデルにより、機械設計部門と制御設計部門が制御を仮想的にテストできるようになり、必要なプロトタイプとテストの数を大幅に削減できます。

トランスミッションシステムのパフォーマンス

トランスミッションシステムのパフォーマンスを予測し、燃費、運転性と騒音、振動とハーシュネス(NVH)の目標を達成します。

パワートレイン・トランスミッション・システム・シミュレーションの機能