Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter X トークン

Simcenter Xトークン、オンデマンドソルバー用の共有ユニット、高度な機能へのアクセスで柔軟性を高めましょう。

なぜSimcenter Xトークンを使うのですか?

Simcenter X Tokenでエンジニアリングシミュレーションの柔軟性を最大化します。必要に応じてソルバーにアクセスできます。特定のライセンスを購入しなくても、機能をトークン化して瞬時に使用することでイノベーションを促進できます。トークンはフローティングで共有可能で、費用対効果が高くスケーラブルなマルチドメインシミュレーションを可能にします。

柔軟性

インタラクティブジョブやバッチジョブ用のソルバーリソースを拡張し、必要に応じて高度な機能を活用できます。シミュレーション能力をプロジェクトのニーズに合わせて動的に配分することで、シミュレーションソフトウェアへの投資を最大限に活用できます。

管理されています

チーム全体でトークンをグローバルに共有して、ライセンスの利用率を最大化し、分散型エンジニアリングワークフローをサポートします。すべてのプロジェクトでシームレスなコラボレーションと効率的なリソース割り当てを可能にします。

複数領域を網羅

Simcenter Xトークンは、すべてのSimcenter Xドメインにわたるソルバーと機能を有効にすることで、究極の柔軟性をもたらします。1つのトークンタイプで、シームレスなマルチフィジックスワークフロー、学際的な設計探索を実行できます。

Simcenter X トークンの説明です

この短いビデオを見て、Simcenter X Tokenがシミュレーションライセンスをどのように変えるかを確認してください。トークンによって、複数のドメインにわたる高度なシミュレーション機能に柔軟かつオンデマンドでアクセスしたり、ニーズの増大に応じてリソースを拡張したり、エンジニアリングチームのコラボレーションを簡素化したりする方法を学びましょう。主な利点と、いかに簡単に始められるかをご覧ください!

Simcenter X ライセンスを調べてください

Simcenter X Advanced ROIを最大化するために、2つの基本的なライセンス概念を組み合わせています。指定ユーザー権限とトークンをスマートに組み合わせて、アクセシビリティと柔軟性を最大限に高めています。

指定ユーザーライセンス

Simcenter X Advanced の指定ユーザーコアシートは、資格のあるユーザーがSimcenterアプリケーションにアクセスして、エンジニアリングシミュレーションの分野全体にわたる前処理と後処理を行うことを保証します。

フレキシブルトークン

Simcenter X Advanced では、グローバルなフローティングトークンシステムを通じて、ソルバー機能や高度な機能にオンデマンドでアクセスできます。これらのトークンは個人やチームに割り当てて世界中のどこでも使用できるため、分散したエンジニアリング環境に柔軟に対応できます。トークンは使用中にチェックアウトされ、ジョブが完了すると返されます。何も消費されず、効率的に再利用されます。

Colorful 3D shapes and tokens representing simulation elements floating against a blue background.

Simcenter X Advanced

Simcenter X Advanced でエンジニアリングシミュレーションの能力を最大限に引き出してください。

よくある質問 (FAQ)