Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter X Advanced を選ぶ理由は?

エンジニアリングシミュレーションの力を最大限に引き出してください。Simcenter X Advanced は、ユニバーサルトークンとエンタイトルメントを組み合わせて比類のない柔軟性を実現し、単一のライセンスですべての主要なシミュレーションドメインにシームレスにアクセスできます。

一元化

SimSimcenter X Advanced を使用すると、すべてのドメインにわたるシミュレーションワークフローを統合できます。CFD、機械、システム、MDAOの機能に1つのライセンスでアクセスでき、シームレスな学際的なエンジニアリングと最適化が可能になります。

エンパワーメント

チームが自由にイノベーションを行えるようにしましょう。Simcenter X Advanced は、ユニバーサルトークンを使用してドメイン全体でソルバーを実行し、機能を引き出すことで、新しい方法、複雑な研究、およびより大きなエンジニアリング効果を可能にします。

シンプルに

Simcenter X Advancedの統一された資格モデルにより、ライセンス管理とリソース割り当てを簡素化できます。ユーザー、トークン、シミュレーションリソースを1つのコンソールからグローバルに管理し、ITの複雑さを軽減します。

Simcenter X トークン

トークンを使用して、Simcenter X Advancedのソルバーと高度な機能を有効にします。

Simcenter X Advanced ドの動作中

シームレスな複合領域シミュレーションへのゲートウェイであるSimcenter X Advanced をご覧ください。1つのライセンスで、CFD、機械、システムシミュレーション、MDAOにアクセスできます。信頼できるSimcenterアプリケーション上に構築されており、信頼できる結果を保証します。統合されたデータ管理でスムーズに連携し、AIでよりスマートな意思決定をより迅速に行い、ユーザー指定ライセンスとトークンライセンスによる柔軟なアクセスを享受できます。Siemens XceleratorのSaaSビジョンに沿った一元的なクラウドライセンス管理により、導入を簡素化します。

Simcenter X Advanced を探検してください

1つの指定ユーザーライセンスと高度なトークンの共有プールで、マルチドメインのシミュレーションワークフローと高度な設計調査研究を実行できます。

Select...

マルチドメインシミュレーション

Simcenter X Advanced でエンジニアを強化してください。Simcenter X Advanced dの各シートには、CFD(計算流体力学)、機械、システムシミュレーション、MDAO(学際的な設計分析と最適化)にユニバーサルアクセスできます。

  • CFD: 統合された前処理、メッシュ生成、データ分析、フォトリアリスティックな視覚化を統一されたインターフェイスに搭載したマルチフィジックスCFDシミュレーションで生産性を高めましょう。
  • 機械式: ジオメトリモデリングや高度なメッシュ中心のワークフローなど、クラス最高の強力な機能を活用して製品の機械的挙動をシミュレートし、あらゆる用途に適したモデルを構築してください。
  • システム: すぐに使えるマルチフィジックスライブラリとアプリケーションおよび業界向けのソリューションを組み合わせた、メカトロニクス・システム・シミュレーション用の統合プラットフォームを活用してください。
  • マド: 学際的なデザインスペースを探索し、最適なエンジニアリングソリューションをより迅速に見つけて、より簡単かつ効果的に優れた結果を達成してください。

お客様がSimcenterをどのように使用しているかを学びましょう

ポーランドのテトラパックビルの外観。

テトラパック

テトラパックはSimcenterを使用してデジタルトランスフォーメーションを実施し、食品包装、可用性、安全性の分野で業界をリードしています。

ユーザー事例を読む

関連情報

よくある質問 (FAQ)