Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter・ローマ・アイを選ぶ理由は?

Simcenter RoMAIは、忠実度の高いシミュレーションと複雑なテストデータを、AIを活用した超高速で正確な低次元モデル(ROM)に変換します。ディープラーニングと動的システム理論を組み合わせることで、直感的でコード不要のプラットフォームを通じて、CFD、FEA、DEM、その他の分野にわたるリアルタイムのシステム洞察を提供します。

Simcenter RoMAIは、チームがより多くの設計を検討し、より迅速に最適化し、本番環境に対応したデジタルツインを自信を持って展開できるようにします。

simcenter-romai-why-product-intro-mhero-1280x720

すべての設計サイクルでシミュレーションを加速します

計算量の多いCFD、FEA、DEMの実行を正確なディープラーニングサロゲートに置き換えてください。Simcenter RoMAIを使用すると、複雑なシステムを迅速に評価できるため、わずかな計算コストで幅広い設計を検討できます。

ノーコードAIプラットフォームでよりスマートにモデル化しましょう

直感的でコード不要のインターフェイスにより、エンジニアはAIベースのROMをトレーニング、評価、展開できます。データサイエンスの専門知識は必要ありません。FMI、Cコード、またはDLL経由でエクスポートして、あらゆるシミュレーションやハードウェアプラットフォームにシームレスに統合できます。

より少ないデータで正確なデジタルツインを導入してください

AIと動的システム理論を組み合わせることで、Simcenter RoMAIは小さなデータセットからでも高精度のモデルを提供します。桁違いに高速に実行しながら、3Dシミュレーションの忠実度を維持するデジタルツインを構築して展開してください。

インテリジェントなデータ準備と前処理

Simcenter RoMAIは、生のシミュレーションやテストデータを前処理してフィルタリングするための強力なツールを提供します。エンジニアは、変数の相関関係を視覚化し、外れ値を特定し、データセットをクリーンアップして最適なモデル品質を実現できます。時系列のテストデータを扱う場合でも、忠実度の高い3Dソルバー出力を扱う場合でも、前処理パイプラインは、精度を最大化するために、最も関連性の高い信号のみがAItraining エンジンに送られるようにします。

simcenter-roma-機能-インテリジェント-データ準備と前処理-PROMO-640x480

最適なニューラルネットワークアーキテクチャを自動探索

Simcenter RoMAIは、ニューラルネットワークを介した静的および動的モデtraining をサポートしています。ユーザーは入力、出力、状態変数を定義し、ツールは隠れ層、ニューロン数、training エポックなどの最適なアーキテクチャを自動探索します。結果:線形および非線形のシステム動作をキャプチャする正確な代理モデルが得られ、学際的なシミュレーション展開の準備が整いました。

simcenter-roma-機能-オートエクスプローラー-オプティマル-ニューラルネットワーク-アーキテクチャ-promo-640x480

モデルの精度の評価と検証

Simcenter RoMaiは、導入前にトレーニング済みのROMを検証するための評価ツールを提供しています。エンジニアは、ターゲット対予測プロット、超平面の視覚化、時間ベースの比較を使用して精度を評価します。この検証ステップでは、ROMが忠実度の高いシミュレーションまたはテスト動作を忠実に再現していることを確認し、ROMをシステムレベルのワークフローやデジタルツインに統合する前に十分な信頼性を得ることができます。

simcenter-roma-機能-モデル-精度の評価と検証-プロモーション-640x480です

FMI対応のROMエクスポートとデジタルツインの展開

検証が完了すると、Simcenter RoMAIモデルはFMI、Cコード、またはDLLとしてエクスポートされ、Simcenter Twin Activate、サードパーティプラットフォーム、IoT環境、または組み込みハードウェアにシームレスに統合されます。導入されたROMは、従来のシミュレーションよりも桁違いに高速に動作し、リアルタイムのデジタルツイン操作、予知保全、ハードウェアインザループテスト、および学際的な最適化を可能にします。

simcenter-roma-機能-レディ-ROM-エクスポートとデジタル-ツインデプロイメント-プロモ-640x480