Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter Electromagnetics Simulation

Simcenter E-Machine Design

Simcenter e-Machine Designは、ブラシレスPMモーター、誘導モーター、スイッチドリラクタンスモーター、軸方向磁束モーターなど、さまざまな種類のモーターをシミュレートします。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

お電話でのお問い合わせ

数人のエンジニアが、Simcenter E-Machine Designソフトウェアを画面で見ています。

Simcenter E-Machine Design を選ぶ理由は?

Simcenter E-Machine Designでは、テンプレート主導のユーザーインターフェイスを使用して電気機械設計を迅速に開発できるため、開発時間とコストを削減できます。

複雑さをモデル化し、必要に応じて精度を調整しますSimcenter E-Machine Designは、解析EMAG、校正済み解析EMAG、または有限要素法 [FEM] EMAG実験から選択できる唯一のソフトウェアです。この汎用性により、性能データ収集の精度と時間を設計の適切な段階に合わせて調整できます。

既製のテンプレートを使って、もっと速く進んでくださいFEMの専門家を必要とせず、モデルのセットアップ、メッシュの調整、希望する実験の定義、レビューなどの複雑なプロセスも不要になります。代わりに、テンプレート駆動型のソフトウェアを使用して、さまざまな実験を自動的に実行してください。

アイデアを始めて明確に定義し、そのパフォーマンスをすばやく確認することで、複数の物理プロトタイプへの依存を減らすことができます。

可能性を探る — 包括的なソリューション「動作条件」で機械の性能を確認するための包括的なソリューションを提供する市場で唯一の製品です。最初から自動的に磁気熱効果を組み合わせることで、潜在的な故障を回避できます。カップリングを取得するためのデータファイルや形状の交換はありません。これにより、潜在的なユーザーエラーがなくなります。

これは、ラジアルフラックスマシンとアキシャルフラックスマシンの両方にパラメータ化されたテンプレートとモデリング機能を提供する唯一の機械設計ツールです。

さらに、E-Machine Designは、専用のポータルを備えたSimcenter HEEDS 製品を使用して、最適化や設計検討にシームレスに接続します。

統合状態を維持 — Simcenter・アクセラレーターで効率的で静かなハイエンドの電気自動車を製造するには、モーターとそのハウジング、トランスミッションなどに取り組み、車両全体のNVH性能を理解するエンジニアチームが必要です。Simcenterツールはこれらすべての機能をシミュレートでき、ネイティブのファイル形式により、すべてのエンジニアが設計の更新を利用できるため、全員が常に最新のファイルで作業できます。

電気機械設計プロセスを加速、革新、最適化しましょう

Simcenter E-Machine Designは、電気機械の実験を再現するためにSimcenter・スピード、Simcenter・モーターソルブ、Simcenter・マグネットを最大限に活用して、巨人の手によって開発された新製品です。

Simcenter E-Machine Design 機能