Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC S7-1200 G2 なの?

SIMATIC S7-1200 G2 — 基本的なオートメーションのための賢い選択です

スマートで効率的で信頼性の高い自動化ソリューションへの需要が高まっています。業界には、効率を損なうことなく生産性を高めるスケーラブルなソリューションが必要です。SIMATIC S7-1200ファミリーはコンパクトなプログラマブルロジックコントローラー(PLC)で構成されており、強力な機能と省スペース設計を組み合わせた強化されたパフォーマンス機能によってこれらの要件に対応します。

SIMATIC S7-1200 G2

注目の機能

パフォーマンスとスケーラビリティの強化

強力な処理、強化された通信、およびより高速なデータ処理とマルチタスクのための拡張メモリ

SIMATIC S7-1200 G2

柔軟な機械安全性

安全で生産的な運用を実現する、費用対効果が高くスケーラブルなフェイルセーフソリューション。

シマティック・オートメーション-S71200G2-ステーション-1214C-プロモ-640x360です

効率的なモーションコントロール

正確で多彩な自動化のための効率的なモーションコントロール。

SIMATIC S7-1200 G2

データの透明性の向上

NFC対応のワイヤレスアクセスにより、監視が改善され、ダウンタイムが短縮されます。

主な仕様

CPU 1212 (フィート)

CPU 1214 (フィート)

RAM データ

500 k

750 k

RAMプログラム。

150/200 k

250/300 k

リテンティブメモリー

20 kB

20 kB

ビットパフォーマンス

37 ナノ秒

37 ナノ秒

幅 x 高さ x 奥行き (mm)

70 x 125 x 100

80 x 125 x 100

統合されたDI/DO

8/6

14/10

プロフィネット/モッドバス TCP

2 ポート IRT

2 ポート IRT

通信モジュール

3 マックス

3 マックス

SM + CM の合計数

6 マックス

10 マックス

CPU 1212 (フィート)

CPU 1214 (フィート)

高速カウンター

8

8

SBの総数

1 マックス

2 マックス

典型的な位置軸 (1) |
最大 (2)

4 | 10

4 | 10

モーションコントロール (MC)
Resources (3)

800

800

拡張MCResources (4)

40

40

NFC

はい

はい

SIMATICメモリーカード

オプション

オプション

他の人がSIMATIC S7-1200 G2をどのように使用しているかを発見してください

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

エストニアン・セル、エストニア
製紙業界のS7-1200です

  • 機械部品の状態監視用のSIMATIC S7-1200 PLCをベースにした状態監視システムSIPLUS CMS1200です。
  • このソリューションにより、Estonian Cellは必要なメンテナンス対策を事前に計画しやすくなり、コスト削減につながります。
  • 潜在的な障害が事前に検出され、回避できるため、プラントの可用性が向上するというメリットがあります。

よく寄せられる質問

リソースを調べてください

ダウンロード

ダウンロードしてください | 製品概要SIMATIC S7-1200
ダウンロードしてください
| カタログ ST 70-完全統合オートメーション用の製品
ダウンロードしてください
| マニュアル、操作説明書など。
ダウンロードしてください
| 入札仕様

サポート

サポート | TIA選択ツール — 製品の選択と構成
サポート
| SIMATIC自動化ツール — 試運転、調整、サービスのサポート
サポート
| PRONETA-PROFINETネットワーク用のコミッショニングおよび診断ツール

サービス

サービス | サポートサービス
サービス
| スペアパーツサービス
サービス
| トレーニングサービス