Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
スターターキット

SIMATIC S7‑1200 G2

ほとんどの用途に適しています
現代の機械の要件を満たすソリューション

  • パフォーマンスとスケーラビリティの向上 — 最大サポートです 31 デバイス で プロフィネット ネットワークを含む IRT、計算能力の向上、拡大 プログラムとデータメモリ、と 全体の幅を約 25% 減らしました 以前のS7‑1200ファミリーと比較してください。
  • 高性能モーションコントロール — 統合されたモーションコントロール機能。コントローラーはシンプルで調和のとれた操作を可能にします 軸制御 だけでなく 基本的なキネマティクス、保証します 高いモーション精度。
  • 機械の安全性 — 統合されています 安全機能 とビルトイン ProfiSafeプロトコル 周波数変換器との通信用 安全統合型 サポート。
  • 高度な診断 — ビルトイン NFC を介してデバイス、診断、および運用データにすばやくアクセスできます Android /iOSモバイルデバイス、ダウンタイムを減らし、サービス効率を高めます。

スターターキット

(カタログ番号: PL2: DIFA-1200G2)

6ES7214-1AF50-0XB0

CPU 1214FC コントローラー、統合型 14個のデジタル入力、 10個のデジタル出力、
300 kB のプログラムメモリ と 750 kBのデータメモリ

6ES7822-0AA25-0YA5

STEP 7 ベーシック V21 ソフトウェア、
以下を含むプログラム開発用のエンジニアリングツール 安全性 機能性

価格 (純額)

710ユーロです

プロモーションは2026年9月30日まで、または在庫がなくなり次第終了します。

この情報はマーケティングのみを目的としており、民法の意味におけるオファーではありません。私たちは、特定の法人のお客様だけにプロモーションオファーを送信する権利を留保します。このプロモーションは消費者向けではありません。

シーメンス Sp.z o.o.、ul。ジュプニツァ11、03‑821、ポーランド | 電話 +48 22 870 9000 | 首都ワルシャワ地方裁判所、国家裁判所登録簿第14商務部、KRS 0000031854、株式資本:96,831,415.00 | 納税者番号(NIP):526‑03‑02‑870

製品のレーダー

Product Radarは、製品の検索をサポートするシーメンスの公式ツールです。