Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
完全に統合された電源

SIMARIS計画ツール — 電気計画ソフトウェア

革新的なSIMARIS計画ツールを使って、よりスマートで持続可能な配電ネットワークを設計しましょう。BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)テクノロジーを搭載しているため、電気プランナーは信頼性が高く効率的な設計を行うことができます。これらはすべて統合されたSIMARISスイート内のツールです。

SIMARIS 26.0:精度がアップグレードされました

SIMARIS Planning Tools 26.0の最新リリースを入手し、その新機能を探ってください。

電力計画がスマートになりました

正確で効率的な設計のためのSIMARISツール

SIMARIS Suiteは、作業の迅速化、設計の最適化、プロジェクト全体の品質確保に役立つ包括的なソフトウェアツールセットを提供します。SIMARIS Suiteは、次のような支援を含め、計画のあらゆる段階をサポートします。

  • SIMARIS設計でネットワーク計算を簡素化し、実際の製品に基づいて短絡電流を計算できるようにします。
  • SIMARISプロジェクトを使用すると、必要なスペースをすばやく計算し、コストの概要をすばやく把握して、情報に基づいた意思決定を行うことができます。
  • 許容範囲バンドを使用して特性曲線を視覚化し、低電圧および中電圧の保護装置とfuses パラメータ設定を行います。
  • SIMARISバスバープラン(Revitプラグイン)またはSIMARISスケッチを使用して3Dバスバーシステムを計画します。完全にBIMに対応しています。
  • SIMARIS Web Toolsに無料でアクセスして、ワークフローを補完してください。
SIMARIの計画ツール

SIMARISスイートの内容をご覧ください

SIMARISエコガイドS8:持続可能な配電盤に関する洞察

新しいSIMARISエコガイドツールによって、持続可能性と費用対効果を優先しながら、配電盤の構成について情報に基づいた意思決定を行うことがどのように可能になるかをご覧ください。

SIMARIのエコガイドバスバー

バスバートランキングシステム用のSIMARISエコガイド SIVACON 8PS-複雑さを明確にするツールです。CO₂削減量の測定、総所有コストの最適化、プロジェクトの現実に合わせたシナリオ(エネルギーコスト、CO₂ペナルティ、エネルギーミックスなど)の調整に役立ちます。

完全統合型電源-電気計画のサポート

現実世界とデジタル世界における電気計画の未来を形作る-それが私たちのアプローチです。プロジェクトサポート、SIMARIS計画ツール、BIM、技術文書、トレーニングを通じて、当社の総合的なソリューションは、将来の配電事業に信頼性が高く持続可能な成果をもたらします。

よく寄せられる質問

SIMARISプランニングツールの無料版を入手するにはどうすればいいですか?

SIMARISスイートをダウンロードしてください次に、オンライン登録を完了してソフトウェアツールをインストールしてください。

SIMARISのプロフェッショナル版と上級版は、お近くのSIMARISパートナーに連絡して購入できます。

地元のSIMARISパートナーはどこで見つけられますか?

お住まいの地域を見つけることができます シマリスのパートナーはこちら

別の方法として、simaris.tip.energy@siemens.com にメールを送ってください。