Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

BIM for electrical planning を選ぶ理由は?

当社の革新的なツールとデータは、電気プランナーがBIM対応の配電システム計画を立てるのに役立ちます。これにより、計画から施設管理まで、関連するすべての建物データを簡単に交換できるため、品質が保証され、時間とお金を節約できます。TTotally Integrated Power は、プロジェクトのライフサイクル全体にわたって、包括的なツール一式と専門家によるサポートを提供します。

ビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)は、計画プロセスにおけるデジタル化に大きな利点をもたらします。計画から施設管理まで、関連するすべての建物データを簡単に交換できるので、品質が保証され、時間とお金を節約できます。これが、BIMが電気計画においてもますます重要な役割を果たしている理由です。

当社の電気計画用BIMソリューションには、いくつかの重要なアドオンが含まれています。

  • SIMARISプロジェクトとSIMARIS BIMプラグインによるBIMプランニング
  • BIM data
  • SIMARIS sketch
  • SIMARIS busbarplan
  • TIPの専門家によるBIMコンサルタント

主な利点

競合やエラーを早期に検出します

2回ビルドします。まず、デジタルモデルを開発し、次に実際の構築を行います。これにより、協力関係が改善され、エラーやコンフリクトが早期に発見され、障害が少なく、建設プロセスが迅速になります。

ライフサイクルコストを最適化してください

今日は、BIMを使った計画に焦点が当てられています。しかし、BIMは建物のライフサイクル全体にメリットをもたらします。データモデルにより、サービス、メンテナンス、廃棄が容易になります。

現場での事故の数を減らしてください

BIMはプレハブと最適化された設置計画を可能にし、リスクを軽減し、安全性を高めます。

主要な機能

今すぐ始める