Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Visualization アプリケーション

シディ・ロアー

このアプリケーションは、拡張現実で低電圧開閉装置を視覚化するために設計されています。拡張現実(AR)は、エンゲージメントを高めるモバイルゲームから、インタラクティブな展示を行う博物館まで、日常生活でますます一般的になっています。

今日、拡張現実はもはや単なる娯楽の一形態ではなく、その応用の利点は、産業やエネルギーを含む多くの業界で活用されています。日常業務のデジタル化により、このテクノロジーの可能性を最大限に活用することが可能になっています。

低電圧開閉装置メーカーが直面する課題

拡張現実は低電圧開閉装置メーカーの仕事にどのような影響を与えますか?

頻繁な設計変更、設計と実際の条件との不一致、多数のスイッチギヤ構成、および短い納期は、今や製造業者の仕事における日常的な課題です。開閉装置の製造工程でデジタル化を使用すると、作業効率が大幅に向上し、エラーの数が減り、全体的な生産性が向上します。時間のかかる作業は、コンピューター計算、クラウドベースの共有ファイル(たとえば、一般的なBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング-ソリューションの使用)、3D設計でサポートできます。

構成ツールとBIMベースの設計は、開閉装置の寸法、熱条件、設置要件を決定するのに非常に役立ちます。ただし、メインバスバーとディストリビューションバスバーの構造や配線の詳細な検証はできません。ほとんどの場合、バスバーシステムの実装方法はメーカーが独自に決定する必要があります。このプロセスは、テクノロジープロバイダーが開発した開閉装置の正確な3Dモデルを使用することで大幅に改善できます。仮想現実、より具体的には拡張現実と組み合わせると、メーカーはそのようなモデルをワークショップに直接表示して、構造の組み立て、内部デバイスの設置、バスバーシステムの実行方法を正確に検証できます。

プレハブ工程における拡張現実 — SidiRoarの動作中

SidiRoarは、低電圧開閉装置の設計、寸法測定、製造をサポートする無料のモバイルアプリケーションです。名前は「シーメンス — スイッチギアのデジタル化」に由来しています。このアプリケーションは、現地市場の特定のニーズを満たすために、テクニカルサポート部門のソフトウェアエンジニアからなるポーランドのチームによって開発および実装されました。

SidiRoarの主な目標は、低電圧開閉装置の設計と製造においてエンジニアを支援することです。組み立て時に拡張現実を使用すると、バスバーの配線と曲げを簡単かつ正確に検証できます。これは、デバイスの設置、バスバーへの接続、奥行き、および取り付けられたアクセサリにも当てはまります。

開閉装置の3Dモデルにより、その設計と実行の正確さを検証できます。実際には、設計変更の実施が遅れることが多く、最終現場での設置時に衝突が発生する可能性があります。SidiRoarを使用すると、メーカーは最終的な設置場所を含め、いつでもどこでもスイッチギヤを実際の寸法で視覚化できます。このアプローチは、生産開始前に衝突を回避するのに役立ち、設置中の改造に伴う追加費用が不要になります。

SidiroAR-img 01

図1:3DモデルのSivacon開閉装置バスバーシステムの例。

SidiroAR-img 02

図 2a:組み立て中のSivacon開閉装置の例と、SidiRoarアプリケーションを使用して視覚化された3Dモデル形式での表示例

SidiroAR-img 02b

図 2b:組み立て中のSivacon開閉装置の例と、SidiRoarアプリケーションを使用して視覚化された3Dモデルとしての表示

SidiroAR - img 2c

図2:組み立て中のSivacon開閉装置の例と、SidiRoarアプリケーションを使用して視覚化された3Dモデルとしての表示

Sidiro AR 2d img

ARの低電圧開閉装置 — ステップバイステップ

拡張現実での視覚化を目的とした開閉装置システムの設計プロセスは、開閉装置の回路図をSimaris構成ソフトウェアに転送することから始まります。このプログラムでは、設計に必要なすべての要素を考慮して、開閉装置のレイアウトを作成できます。各コンポーネントに割り当てられた材料特性は、エラーのリスクを最小限に抑えます。たとえば、パネルの電力損失が許容範囲を超えた場合などです。

次に、開閉装置の技術図面という形式の適切な文書に基づいて、3Dモデルを作成します。この目的のために、3Dモデリングソフトウェア(Autodesk Inventorなど)が使用され、すべての開閉装置コンポーネントを簡単に組み合わせることができます。さらに、このソフトウェアでは、設計されたモデルを3D PDFとして公開したり、オンラインで表示したりできるため、開閉装置技術を開発している会社とメーカーとの間のコミュニケーションが簡単になります。

開閉装置の仕様と設計が承認されると、モデルはSidiRoarアプリケーションと互換性のある形式に変換され、個々のユーザーアカウントに割り当てられ、外部サーバーにアップロードされます。クラウド技術を使用することで、メーカーは世界中のどこからでも、インターネットを介して開閉装置のモデルをモバイル機器に直接ダウンロードできます。SidiRoarアプリケーションを使用すると、ダウンロードしたモデルを拡張現実で簡単に表示できます。

SidiRoarは、AndroidデバイスとiOSデバイスの両方で利用できるモバイルアプリケーションです。各ユーザーは、拡張現実の視覚化を目的とした3Dモデルが割り当てられるパーソナライズされたアカウントを持っています。これにより、シーメンスと協力している認可を受けたSivacon開閉装置メーカーは、注文されたすべての開閉装置システムをAR技術を使用して視覚化できます。

SidiroAR

図3:Simaris設定ソフトウェアで作成されたSivacon開閉装置の正面図

SidiroAR 03b img

図 4: オートデスク・インベンターで生成されたシバコン開閉装置の3Dモデル

SidiroAR 5a img

図 5a: SidiRoarアプリケーションで視覚化されたシバコン開閉装置の3Dモデル

SidiroAR 5b

図 5b:隠しドアのあるモデル

SidiroAR 5c

図 5c:隠しドアと内部カバーのあるモデル