Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SENTRONスイッチングデバイス

SENTRONのスイッチングデバイスは、電気機器の安全で規格に準拠した効率的なスイッチングを実現し、人と電気システムを保護します。

なぜSENTRONのスイッチングデバイスなの?

SENTRONのスイッチングデバイスは、安全で規格に準拠した配電の強固な基盤を提供します。モジュラー設計と幅広いアクセサリを組み合わせることで、新規設置と改造の両方に最大限の柔軟性を提供します。エンジニアリングプロセスを強化するために、包括的なCAxデータが利用できると、システムの計画と構成が大幅にスピードアップします。

SENTRONは、負荷がかかった状態での確実な切断と、工具不要のシンプルな設置と相まって、ライフサイクル全体にわたって技術的な複雑さとコストを削減しながら、高いシステム可用性を保証します。さらに、便利な注文プロセスと迅速な配達により、在庫管理が最適化され、金融投資が削減されます。

主な利点

2つのパズルのピースを示すアイコン

包括的なポートフォリオを活用してください

アプリケーションの切り替え、切断、転送、緊急停止のための包括的なソリューションに、信頼できる単一のソースからアクセスできます。

アイコンの安全性-Sentronスイッチングデバイスのメリット(16x9)

最大限の安全を確保してください

SENTRONのスイッチングデバイスは、人、機械、電気設備を確実に切断して保護し、常に高いシステム整合性を維持します。

簡単な計画と構成を象徴するアイコン

効率的に設計してください

高品質のCAxデータに支えられたシンプルなエンジニアリング、迅速な設置、柔軟な改造オプションにより、設計プロセスを強化します。

私たちのポートフォリオ

リソースと関連製品を探してください

パンフレット

クイックセレクションガイド | SENTRON断路器と転送スイッチング装置

パンフレット | セントロン 3KF

パンフレット | セントロン 3KD

パンフレット | セントロン 3KC (RTSE)

パンフレット | セントロン 3KC(税別)

カタログとデータシート

カタログ | LV 10 — セントロン — シバコン — アルファ

データシート | セントロン 8US2 クロスボードバスバーシステム

リンク

リンク | 入札仕様

リンク | コンフィギュレーター

リンク | SIMARIS configuration