Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
654ff056-6E6D-44C6-8BCE-E6F379830637-セントロン測定装置-KV-アンボクシング-ビジュアル-B-2560x1440

セントロン測定装置

測定値を改善することしかできません。SENTRON測定装置は正確なエネルギーデータを提供して、非効率性を特定し、エネルギー消費量を削減します。DINレールからフロントパネル、ModbusからPROFINETまで、SENTRONは配電全体に信頼性の高い透明性を提供します。

なぜSENTRONの測定装置なの?

省エネは、再現可能な電力値の強固な基盤から始まります。当社のポートフォリオは、低電圧配電のあらゆるレベルにわたって、運用を最適化し、スマートなエネルギー管理設定を構築することを可能にします。インフラ、ビル管理、製造、EV充電、再生可能エネルギーのいずれであっても、これらのデバイスはオートメーション環境にシームレスに統合されます。そうすることで、厳しい規制基準を満たし、長期的な持続可能性への取り組みを推進するのに役立ちます。

主な利点

エネルギー消費の完全な透明性を高めましょう

設置のあらゆるレベルでエネルギー、電力品質、システム状態を監視します。SENTRONデバイスは、情報に基づいた意思決定と目標とする効率向上のために、正確で再現可能なデータを提供します。

効率を向上させ、エネルギーコストを削減します

エネルギーの浪費、ピーク負荷、非効率性を早期に特定します。詳細な消費データがあれば、運用を最適化し、コストを正確に配分し、ISO 50001などのエネルギー管理基準をサポートできます。

将来を見据えたスケーラブルなエネルギー監視システムを構築してください

DINレールからフロントパネルデバイス、ModbusからPROFINETへの接続、MID認定オプションをカバーする包括的なポートフォリオから選択してください。SENTRONはソフトウェアソリューションとシームレスに統合され、アプリケーションとともに成長します。

最適なSENTRON測定装置を選んでください

基本的なエネルギーメーターから高度な多機能デバイスまで:プラントのあらゆる段階に最適なSENTRON測定ソリューションを見つけてください。信頼性の高いデータ、シームレスな通信、効率的な電力監視を最初から可能にします。

SENTRONエネルギーメーター

よくある質問 (FAQ)

リソースを調べてください

セントロン測定装置

クイックセレクションガイド | ポートフォリオの概要

チラシ | 欧州計測器指令(MID)

ホワイトペーパー | 新しいエネルギーミックスへの移行中のPower quality

カタログ | LV 10 — LV電力配電 + 電気設備

IIoTへのあなたの参入

ホワイトペーパー | エネルギー効率の強制検証

トピックペーパー | インフラや建物の配電のサイバーセキュアなデジタル化

ファクトシート | SENTRON Powercenter 3000

パワーセンター3000についての詳細情報

ビデオ | SENTRON Powercenter 3000 — ユニークなIoTデータプラットフォーム