Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Gridscale X PSS E

エージェンティック・トランスミッション・プランニングの未来を開拓してください

問題はもはや、計画を進化させる必要があるかどうかではありません。それは、組織がAI主導の経済の需要に追いつくのに十分な速さで進化できるかどうかです。

携帯電話にヘルメットをかぶり、濃い青色の背景にスタイリッシュなSiemens の「X」のグラフィックを重ねた、笑顔のエネルギー労働者。

Siemens、エンリット・ヨーロッパ、11月10日から12日、ホールa.A50、ウィーン

AIを搭載したグリッドが、停電を最大30%削減しながら、容量を最大30%増やす方法をご覧ください。

Gridscale X PSS E — 送電計画の新時代

予測型でAI主導型の適応可能なグリッドプランニングという新しいパラダイムを実現するには、電力会社はスピード、相互運用性、インテリジェントオートメーションを実現するように設計されたソリューションを必要としています。Gridscale X PSS Eは、業界で最も信頼されている送電計画ソフトウェアの次世代の進化であり、計画担当者の系統拡張のモデル化、分析、実行方法を根本的に変革します。これにより、すべての計画ユースケースにわたって、より迅速なプロセスと調査、より深い相互運用性、より明確な洞察が得られます。

利点

80% より速いデータ処理

ユーザーエクスペリエンスが向上しました

50% スクリプト作成の高速化

自動化付き

30% より迅速なオンボーディング

新人およびジュニアプランナーの

エグゼクティブブリーフィングホワイトペーパー

スマートグリッドランドスケープ。

AIのスピードで送電網を計画する

大規模な負荷の増加が送電計画と資本配分を変えている理由

AI主導の需要と負荷の大幅な増加が、送電計画、相互接続、資本配分をどのように変えているかを調べてください。このエグゼクティブブリーフィングでは、新たな制約、規制の変化、新しい計画モデル、そして公益事業者が今すべきことについて概説します。ホワイトペーパーをダウンロードして、将来のことを理解し、準備してください。

注目のブログ

PSS E エージェントトランスミッションプランニングビジュアル

グリッドレディネスは、米国の成長の新しい門番になりつつあります

グリッドの準備が、米国全体の成長、投資、産業拡大を可能にする上で重要な要素になった理由をご覧ください。

シーSiemens ス・グリッド・Software・アメリカズ担当上級副社長、マーカス・マッカーシー著

今日の需要、特にAIの需要の規模、スピード、複雑さは、これまでに見たことのないものです。送電網の計画はもはや段階的に行うことはできません。より速く、よりスマートに、まったく新しい規模で運用する必要があります。
サビーネ・アーリングハーゲンさん, Siemens グリッド・Software CEO