Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

工業製品向けのPROFINETの実装

ERTEC、PROFINETドライバー、すぐに使用できるPROFINETスタックを使用してPROFINET開発を加速し、工業製品への効率的な実装を実現します。

製品開発にPROFINETを選ぶ理由は?

開発時間を短縮し、顧客の要求に的確に応えます。Siemens、PROFINETの幅広いノウハウと、コントローラーとデバイス用の実績のあるハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを組み合わせています。コンサルティング、テストツール、認定サポートに支えられた、適応可能なドライバー、開発キット、ERTEC ASIC、アプリケーションプロファイルから選択してください。

実績のあるコンポーネントで開発をスピードアップしましょう

完全な通信ソリューションをゼロから構築する代わりに、すぐに統合できるスタック、ドライバー、開発キット、APIs、ERTEC ASICを使用してください。

合ったテクノロジーを選んでください

コントローラまたはデバイスの機能、RTまたはIRTのパフォーマンス、標準イーサネットまたは専用ハードウェア、および必要なセキュリティクラスを選択します。

認定を通じてサポートを受ける

Siemens PROFINETの専門知識、アプリケーション例、テストラボ、技術サポートを初期コンセプトから認証まで活用してください。

主な開発の詳細

デバイスの役割

プロフィネットコントローラーまたはプロフィネットデバイス

パフォーマンス

RTまたはIRT、用途によって異なります

実装

プロフィネットドライバー、開発キット、またはERTEC ASIC

ハードウェア

標準のイーサネットハードウェアまたは統合型2ポートスイッチ

プロフィール

ProfiSafeとProfiDriveのサポートが利用可能です

ライフサイクルサポート

コンサルティング、テスト、認証サポート

注目の開発機能

PROFINETコントローラーとデバイスの技術選択図

適切なPROFINETテクノロジーを選択してください

最初に、製品の役割、必要なコミュニケーションパフォーマンス、セキュリティクラスを定義してください。コントローラーまたはデバイスの機能、RTまたはIRTを選択し、製品のアーキテクチャと開発モデルに最適な実装を選択してください。

PROFINETドライバーでコントローラーを開発してください

組み込みシステムまたはPCベースのシステム用のPROFINET RTおよびIRTコントローラーを開発してください。ソースコードソリューションはオペレーティングシステムとハードウェアプラットフォームへの適応をサポートし、TIA Portal またはConfigLibはデバイス、トポロジ、およびアプリケーションパラメータの設定を可能にします。

PROFINETドライバーを使ったPROFINETコントローラーの開発
ERTECによる組み込みPROFINETデバイスの開発

ERTECで組み込みデバイスを構築してください

実績のあるハードウェアリファレンスデザイン、PROFINETスタック、API、オペレーティングシステム適応、サンプルアプリケーション、GSDファイル、テストツールから始めましょう。ERTEC 2100は、包括的なセキュリティ要件を備えた新しい高性能設計に適したプラットフォームです。

標準のイーサネットハードウェアを使う

PROFINET RTデバイスは、PROFINETドライバーを使用して標準のイーサネットハードウェア上で開発してください。ソースコードは、組み込み製品やPCベースの製品、Debianリファレンス実装、OPC UAやMQTTなどの共有PROFINETおよびIT/IIoT通信をサポートしています。

標準イーサネットハードウェアでのPROFINETデバイス開発
ProfiSafeとProfiDriveのアプリケーションプロファイル

セーフティプロファイルとドライブプロファイルを追加してください

ProfiSafeスターターキットを使用してフェイルセーフフィールドデバイスを実装し、ProfiDriveサンプルアプリケーションを使用して標準化されたドライブ動作を実装してください。どちらのプロファイルもPROFINETに基づいて構築されており、特定用途向け製品の開発を加速するのに役立ちます。

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースを調べてください