製造業界でPROFINETを使用するにはどうすればいいですか?
PROFINETは、高速で確定的なリアルタイム通信と統合された安全および診断機能により、単一の機械から生産工場全体に至るまで、高い製品品質と信頼性を実現します。
機械製造では、31.25 µsという速いサイクル、ネットワークあたり最大512ステーションの大量構造、500ミリ秒未満の高速起動をサポートします。1本のケーブルだけで、機械の安全性を損なうことなく、すべてのI/Oとイーサネット通信を行うことで、革新的な機械コンセプトが可能になります。
プラントエンジニアリングでは、PROFINETは複雑さを軽減し、プロセス全体の一元的なエンジニアリングを可能にし、プラントセクションの建設、改修、再利用に最大限の柔軟性を提供します。
PROFINETはプロセス産業でどのように使用できますか?
PROFINETは、プロセスプラント間でエンドツーエンドの安全な通信を提供し、冗長リング構造、包括的なデバイスとネットワークの診断、ProfiSafeによる機能安全により、重要なプロセスデータを迅速かつ確実に交換できます。
石油生産から廃水処理、圧延機、ソーラーパネル製造までの産業をサポートし、柔軟性が高く、操作が簡単で、冗長オプションが追加されています。オンライン更新、プロキシ技術、冗長機能などの拡張機能により、プラントの高い可用性と費用対効果の高いプロセスを維持できます。
PROFINETはプロセス産業でどのように使用できますか?
PROFINETは、幅広いノウハウと実績のあるハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを提供することで、PROFINETデバイスの開発を加速します。Siemens 開発パッケージは、複雑な要件を最短時間で満たすのに役立ち、専門家は認証を成功させるための技術コンサルティングを支援します。