Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Polarionバリアント・コンフィギュレーター

Polarionバリアント・コンフィグレーターは、Siemens Polarion ALM(アプリケーションライフサイクル管理)の強力な機能で、チームがさまざまなバリエーションの製品ラインを管理するのに役立ちます。

市場の要求、プロジェクト負荷の増加、カスタマイズに対する期待の高まりに迅速に対応します。バリエーション管理機能を備えたPolarion ALMで、開発ライフサイクルを進化させて、バリエーション、マスカスタマイゼーション、受注生産型の納品を管理しましょう。

Polarion Variant Configuratorを使用すると、信頼性とコンプライアンスを維持しながらバリアントを管理できます。これにより、アプリケーションのライフサイクルプロセスが大幅に強化され、増え続けるソフトウェアのバリエーションを効率的に管理できます。

コラボレーション

Polarionを使用すると、チームは共有資産で簡単かつ安全に共同作業できます。きめ細かな権限制御と堅牢に設定可能なワークフローの自動化により、誰が何を表示できるか、誰がいつ変更できるかを制御できます。

トレーサビリティ

Polarionを使用すると、開発プロセスのあらゆる段階に関する情報の完全性を確保できます。コード行の修正から大まかな変更リクエストまで、すべてのステップがクリック1回で完了します。

再利用

調査によると、要件、コード、テストの60〜80%がプロジェクト間で共有されています。Polarionを使用すると、データを再利用または分岐して、順次または並行するプロジェクトや製品ラインの開発を効果的に行うことができます。

ポラリオンバリアントコンフィギュレーターなぜ製品紹介鉄道車両トレインなのか mhero 1280x720

Polarionバリアント・コンフィギュレーターの機能

コア製品へのバリアント管理を追加します

高度な機能を通じてPolarionの機能の本質的な価値を拡大することで、バリアント管理でコア製品を強化してください。チームは機能モデルの機能を明確に定義して管理し、開発とテストのワークフローをサポートする要件を導くことができます。Polarionの統合リポジトリは中央資産ベースとして機能し、すべての開発成果物を効率的に再利用することができます。

ライフサイクル管理全体で機能モデリングを使用すると、検証と検証(V&V)プロセスを改善し、さまざまな製品バージョンのリスク管理を強化できます。

チームは、ソフトウェアポートフォリオの維持と進化という課題をより効率的に処理できると同時に、製品の違いに関連する厳しいテスト管理やコンプライアンス活動における労力とコストを削減できます。

polarion-variants chart-product-line-1280x720