Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Polarion向けのスケーリングされたアジャイルフレームワーク(SAFe)

SAFe® for Polarionは、チームを調整し、ポートフォリオを管理し、開発全体にわたる品質、トレーサビリティ、コンプライアンスを確保することで、企業規模のアジャイルを可能にします。

Polarionスケーリング・アジャイル・フレームワーク(SAFe)を選ぶ理由は?

SaFe® for Lean Enterprisesは、リーン、アジャイル、DevOpsを使用してビジネスアジリティを実現するための、実証済みの統合された原則、実践、能力に関する知識ベースです。
これは、リーン・アジャイル・リーダーシップ、チームとテクニカル・アジリティ、アジャイル・プロダクト・デリバリー、エンタープライズ・ソリューション・デリバリー、リーン・ポートフォリオ・マネジメント、組織のアジリティ、継続的な学習文化という7つのコアコンピテンシーを中心に構成されています。

SaFe® for Lean Enterprisesは、リーン、アジャイル、DevOpsを使用してビジネスアジリティを実現するための、実証済みの統合された原則、実践、能力に関する知識ベースです。

統一されたコラボレーションとトレーサビリティ

Polarionは、要件、テスト、開発アクティビティを1つのプラットフォームに集中させ、すべてのプロセスにわたるシームレスなコラボレーションと完全なトレーサビリティを保証します。

標準Compliance 準拠

SAFe® は、ISO 26262やFDAガイドラインなどの業界固有の規制コンプライアンスをサポートしているため、安全性が重要な業界に最適です

カスタマイズ可能なワークフロー

チームは特定のニーズに合わせてワークフローを調整し、プロセスの効率を高め、タスクを組織の目標に合わせることができます。

アジャイルでスケーラブルです

アジャイルとDevOpsの実践向けに設計されたPolarionは、小規模なチームから企業全体の実装まで、あらゆる規模のプロジェクトに合わせて簡単に拡張できます。

polarion-safe-kanbanboard-1280x720

計画、配送、調整

SAFeでの計画は、プログラムとチーム計画セッションの概要を説明するだけではありません。また、ビジネスの背景やビジョンを提示します。これにより、組織全体の全員が、ポートフォリオレベルで明確化され定義された共通の使命に同調できるようになります。そうすれば、あなたのチームは、企業のあらゆるレベルでハイレベル目標の取り組みを発展させることができます。

Polarion SAFeテンプレートは、すべてのソリューションおよびアジャイルリリーストレインの心臓部となるケイデンスベースのプランニングイベントをサポートしています。これにより、すべてのプログラムとチームが連携し、共通の目標とグローバルなマイルストーンの目標に向かって努力することができます。テンプレートのリリース構造により、完成したコンテンツを準備が整い次第、顧客に直接配信するための共通のプラットフォームを提供することで、「いつでも開発、いつでもリリース」という概念が可能になります。

リリースオンデマンド

DevOpsプロセスにセキュリティプラクティスを統合するという哲学に従ってください。DevSecOpsには、リリースエンジニアとSecurity チーム間の継続的かつ柔軟なコラボレーションにより、「コードとしてのセキュリティ」文化の構築が含まれます。

PolarionをDevSecOpsツールチェーンに組み込むと、継続的インテグレーションとデリバリーが可能になり、パラメータ化された呼び出しでパイプラインを起動し、CI/CDツールから即座にフィードバックを得ることができます。

polarion-safe-release-anytime-on-demand-1280x720
polarion-digital-signatures-1280x720

監査を通じて成功する

品質を守り、FDA、ISO、FAAの規制に従ってください。承認プロセスをできるだけ簡潔に保ちながら、コンプライアンスを維持してください。

Polarion SAFeテンプレートは、高度なトレーサビリティレポート、ベースライン、電子署名、バージョン管理を提供します。プロジェクトのコンプライアンスを維持し、最終監査に向けてデータを準備するのに役立ちます。

SAFeのレベルを調べてください

SAFeの3つのレベルは、複数のアジャイルリリーストレイン(ART)によって開発されたソリューションを提供する大規模な組織向けに設計されています。

ポートフォリオレベル

  • ポートフォリオのプログラムを定義して管理します
  • 会社の成果物を計画し、監視する
  • 全体的なビジョンと戦略を定義してください
  • すべてのソリューションの予算を管理します

大規模なソリューションレベル

  • 複数のプログラムにまたがるプロジェクトを管理します
  • 機能を特徴とストーリーに分解します
  • ハイレベルなロードマップにアクセスして、ソリューションを絞り込んでください
  • ソリューショントレインとプログラムの全体的なパフォーマンスを監視します

エッセンシャルレベル(プログラム+チーム)

  • プログラムに取り組むチームを割り当てます
  • チーム、成果物、イテレーションを調整してください
  • プログラムリリースの検証と検証を確実に行ってください
  • すべてのチームにまたがる長期計画を仲介します
scaled-agile-framework-partner-platform-logo-siemens-polarion-k-mhero-1280x720

スケーリング・アジャイル・フレームワーク SAFe® プラットフォームパートナー

スケーリング・アジャイル・フレームワークまたはSAfEは、企業レベルでアジャイルを実装するための最も確立され、十分に文書化されたアプローチです。

リーンエンタープライズ向けSAFe® は、リーン、アジャイル、DevOpsの実証済みの統合された原則、実践、能力に関する知識ベースです。

FAQ

以下で答えが見つからない場合は、遠慮なく 私達に連絡してください。